Inhoud bekijken op aangesloten rekenmachines

Wanneer u een rekenmachine in het Bronnen-paneel selecteert, verschijnen alle bestanden en mappen op de rekenmachine in het Inhoud-paneel. Om een voorvertoning van de documentinhoud te bekijken, selecteert u Klik hier om een voorbeeld van het document te bekijken in het Voorbeeld-paneel.

 

À

TI-Nspire™ CX Aangesloten rekenmachines - Geeft alle rekenmachines weer die zijn aangesloten en ingeschakeld.

Opmerking: Een waarschuwingssymbool naast de naam van de rekenmachine geeft aan dat het op de rekenmachine geïnstalleerde OS niet overeenkomt met de op de computer geïnstalleerde softwareversie en dat een OS-update nodig is.

Á

Opties - De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de opdracht die u selecteert onder Bronnen.

Â

​Paneel Inhoud - Als Aangesloten rekenmachines is geselecteerd, geeft het paneel Inhoud informatie over rekenmachines die zijn aangesloten en ingeschakeld:

• Naam
• Batterij (Li-ion) - Lading van de (oplaadbare) Li-ion batterij (Kritiek 2%, 25%, 50%, 75%, 100% of "--" om aan te geven dat er geen batterij aanwezig is).
• Batterij (AAA)- Lading van de AAA-batterij (Kritiek 2%, 25%, 50%, 75%, 100%, of "--" om aan te geven dat er geen batterij aanwezig is).
• Opslaggrootte
• Versie van het besturingssysteem

Ã

Paneel Voorvertoning -Biedt informatie over een rekenmachine, wanneer u op Aangesloten rekenmachines klikt in het paneel Bronnen en daarna op een rekenmachine in het paneel Inhoud. Als u een TI-Nspire™-bestand selecteert in het Inhoud-paneel, laat het paneel Voorvertoning een voorvertoning van dat bestand zien.

• Type rekenmachine: Naam van de rekenmachines.
• Productcode: Productcode rekenmachine.
• Boot-ROM: Interne zelfstart (bootstrap) die een bewerking op een lager niveau uitvoert voor het opstarten van het apparaat.
• Bootloader: Externe zelfstart (bootstrap) die bediening op een lager niveau uitvoert voor het opstarten van het apparaat.
• Besturingssysteem: Het in gebruik zijnde besturingssysteem.
• Beschikbare ruimte: De hoeveelheid opslagruimte die beschikbaar is op de rekenmachine.
• Batterij (Li-ion) - Lading van de (oplaadbare) Li-ion batterij (Kritiek 2%, 25%, 50%, 75%, 100% of "--" om aan te geven dat er geen batterij aanwezig is).
• Batterij (AAA)- Lading van de AAA-batterij (Kritiek 2%, 25%, 50%, 75%, 100%, of "--" om aan te geven dat er geen batterij aanwezig is).

Wanneer u een rekenmachine selecteert, verschijnen alle bestanden en mappen die op de rekenmachine staan in het Inhoud-paneel. Wanneer een bestand of map geselecteerd is, wordt de informatie erover in het Voorbeeld-paneel weergegeven. Klik op het pictogram om een voorbeeld van het document te bekijken.

Informatie over de geselecteerde map of het geselecteerde bestand wordt weergegeven in het Voorbeeld-paneel.

Informatie over geselecteerde map

Informatie over geselecteerd bestand

▶ Om de bestanden in een map te bekijken, dubbelklikt u op de naam van de map in het Inhoud-paneel. De bestanden in de map worden vermeld in een lijst in het Inhoud-paneel.
▶ Om een voorvertoning van de inhoud van een .tns-bestand te zien, selecteert u Klik hier om een voorvertoning van het document te zien in het paneel Voorvertoning.