Getallenrijen plotten
Een getallenrij definiëren
| 1. | Tik in de Grafiekweergave op Hulpmiddelen en ga naar Grafiek invoeren/bewerken > Getallenrij > Getallenrij. |
| 2. | Typ de uitdrukking om de rij te definiëren. Voer een update uit van het veld voor de onafhankelijke variabele naar m+1, m+2, enz. indien noodzakelijk. |
| 3. | Typ een beginterm. Als de uitdrukking van de rij verwijst naar meer dan één voorafgaande term, zoals u1(n-1) en u1(n-2), (of u1(n) en u1(n+1)), scheidt de termen dan met komma's. |
| 4. | Tik op enter. |
Een aangepaste getallenrij definiëren
Een plot van een aangepaste getallenrij toont de relatie tussen twee getallenrijen door de ene rij af te zetten op de x-as en de andere op de y-as.
Dit voorbeeld simuleert het Roofdier-Prooi-model uit de biologie.
| 1. | Gebruik de hier weergegeven verbanden om twee rijen te definiëren: één voor een konijnenpopulatie en een andere voor een vossenpopulatie. Vervang de standaard rijnamen door konijn en vos. |
0,05 = het geboortecijfer van konijnen als er geen vossen zijn
0,001 = de snelheid waarmee vossen konijnen kunnen doden
0,0002 = het geboortecijfer van vossen als er konijnen zijn
0,03 = het sterftecijfer van vossen als er geen konijnen zijn
Opmerking: als u de plots van de twee getallenrijen wilt zien, zoomt u het venster in met de instellingZoom-Passend.
| 2. | Tik op Hulpmiddelen en ga naar Grafiek invoeren/bewerken > Getallenrij >Aangepast. |
| 3. | Specificeer de konijn- en vosrijen om te plotten op de x- respectievelijk de y-as. |
| 4. | Tik op enter om de aangepaste plot te creëren. |
| 5. | Zoom het venster met de instelling Zoom-Passend. |
| 6. | Onderzoek de aangepaste plot door het punt dat de beginterm vertegenwoordigt te pakken en te verslepen. |
en ga naar