Accesso alla Modalità test scegliendo le restrizioni

Nota: Questo vale per il software TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX CAS, tranne dove indicato. Se si dispone già di un codice di verifica, è possibile utilizzare il metodo Inserisci codice di verifica.

1. Selezionare File > Modalità test > Selezionare Restrizioni Modalità Test.

Questo aprirà la finestra di dialogo Configurazione modalità test.

2. Nell'elenco Angolo predefinito, selezionare l'unità dell'angolo che si desidera utilizzare. Le unità disponibili sono: gradi e radianti.
3. Selezionare la Modalità CAS che si desidera utilizzare. (solo TI-Nspire™ CX CAS Student Software)
• Acceso attiva le funzioni CAS e la manipolazione dei simboli.
• Aritmetica esatta attiva i risultati esatti in termini di frazioni impilate, p e radicali ‡.
• Disattivato disattiva CAS e i risultati esatti.
4. Selezionare la modalità Artimetica esatta che si desidera utilizzare. (TI-Nspire™ CX Student Software solo con il tipo di palmare TI-Nspire™ CX II-T selezionato)
• Acceso attiva i risultati esatti in termini di frazioni incolonnate, p e radicali ‡.
• Disattivato disattiva i risultati esatti.
5. Selezionare o deselezionare le limitazioni facendo clic sulla casella di controllo accanto a ciascuna.

Fare clic sulla casella Seleziona/Deseleziona tutto per selezionare o cancellare rapidamente tutte le restrizioni.

Nella sezione Codice della modalità test, il codice sarà aggiornato automaticamente in base alle selezioni effettuate.

Nota: Per un elenco dettagliato delle restrizioni, fare riferimento a Nozioni sulle restrizioni della modalità test.

6. (Facoltativo) Per salvare le impostazioni correnti come configurazione denominata:
a) Fare clic su Salva.
b) Digitare un Nome nella finestra di dialogo Salva configurazione.
c) Fare clic su Salva.
7. Fare clic su Accedere alla modalità test.
• Se sono presenti documenti o schermate aperti, verrà richiesto di salvarli.
• La finestra del software si ingrandirà fino alla dimensione massima del proprio schermo e aprirà un nuovo documento.
• Vengono eliminati gli appunti preesistenti e i dati del blocco per appunti TI-Nspire™.
• Una barra del titolo verde indica che il software è in Modalità test. Questa visualizza il nome della configurazione (se presente), il codice di verifica, lo stato della modalità CAS o di aritmetica esatta (se appropriato), il tempo trascorso durante la sessione di test, l'icona delle informazioni e il tasto di Uscita.