Modifica delle impostazioni di Grafici e geometria

Le impostazioni di Grafici e geometria regolano la modalità di visualizzazione delle informazioni nei problemi aperti ed in nuovi problemi successivi. Quando si modificano queste impostazioni, le nuove selezioni diventano le impostazioni predefinite.

Completare la procedura seguente per personalizzare le impostazioni di grafici e geometria.

1. Creare un nuovo documento grafici e geometria o aprire un documento esistente.
2. Nella casella degli strumenti Documenti, fare clic su per aprire il menu dell'applicazione Grafici e geometria.
3. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di Grafici e geometria.

4. Premere Tab oppure utilizzare il mouse per spostarsi nell'elenco delle impostazioni. Fare clic su ¢ per aprire l'elenco a discesa e visualizzare i valori disponibili per ciascuna impostazione.

Campo

Valori

Mostra cifre

• Auto
• Float (Mobile)
• Float1 - Float12 (Mobile1 - Mobile12)
• Fix0 - Fix12 (Fissa0 - Fissa12)

Graphing Angle (Angolo Grafico)

• Auto
• Radiante
• Grado
• Gradi centesimali

Geometry Angle (Angolo Geometria)

• Auto
• Radiante
• Grado
• Gradi centesimali
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Selezionare una casella di controllo per abilitare un'opzione o cancellarne il segno di spunta per disabilitare la relativa opzione.

 

Casella di controllo

Quando è selezionata

Nascondi automaticamente le etichette del grafico

Le etichette del grafico vengono visualizzate solo quando sono selezionate, afferrate o ci si sofferma sopra con il puntatore del mouse.

Mostra valori finali assi

Viene visualizzata un'etichetta numerica in corrispondenza dei valori minore e maggiore visibili su un asse.

Mostra suggerimenti per la manipolazione di funzioni

Mostra informazioni utili mentre si manipolano i grafici delle funzioni.

Trova automaticamente punti di interesse

Mostra gli zeri, i punti di minimo e i punti di massimo di funzioni e oggetti rappresentati graficamente mentre si percorrono i grafici delle funzioni.

7. Scegliere una delle seguenti opzioni:
• Per applicare le impostazioni al documento aperto e al Blocco note e salvarle come valori predefiniti per le nuove applicazioni Grafici e Geometria, fare clic su OK.
• Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo senza effettuare modifiche.