Appendice A: Categorie e unità di conversione
La seguente tabella elenca le categorie e le relative unità disponibili nell’ Assistente di conversione unità di misura. Quando le unità vengono incollate nella riga di introduzione, vengono aggiungi trattini bassi (_) prima del nome di ogni unità per differenziarle da altre variabili. Ad esempio:
| • | _cm►_m |
| • | _km/_hr►_m/_s |
| • | _¡C►_¡F |
|
Categoria |
Unità |
|---|---|
|
Lunghezza |
Å (angstrom) au (unità astronomica) cm (centimetro) dm (decimetro) fath (braccio) fm (fermi) ft (piede) in (pollice) km (chilometro) ltyr (anno luce) m (metro) mm (micron) mi (miglio) mil (1/1000 pollice) mm (millimetro) nm (nanometro) Nmi (miglio nautico) pc (parsec)
yd (iarda) |
|
Area |
cm2 dm2 ft2 ha (ettaro) in2 km2 m2 mi2 mm2 yd2 |
|
Volume |
cm3
dm3 ft3 floz (oncia fluida statunitense) flozUK (oncia fluida britannica) gal (gallone statunitense) galUK (gallone britannico) in3 l (litro) m3 ml (millilitro) pt (pinta) qt (quarto) tbsp (cucchiaio) tsp (cucchiaino) yd3 |
|
Tempo |
hr (ora) min (minuto) ms (millisecondo) ms (microsecondo) ns (nanosecondo) s (secondo)
yr (anno) |
|
Velocità |
ft/min ft/s
km/h km/min km/s m/s mi/h mi/min mi/s |
|
Temperatura |
¡C (Celsius) ¡F (Fahrenheit) K (Kelvin) ¡R (Rankine) |
|
Massa |
amu (unità massa atomica) gm (grammo) kg (chilogrammo) lb (libbra) mg (milligrammo) mton (tonnellata metrica) oz (oncia)
tonUK (long ton) |
|
Forza |
kgf (chilogrammo forza) lbf (libbra forza) N (newton) tonf (tonnellata forza) |
|
Energia |
BTU (British thermal unit) cal (caloria)
eV (elettronvolt) ftlb (piede per libbra) J (joule) kcal (chilocaloria) kJ (chilojoule) kgf*m kWh (chilowattora) latm (litro atmosfera) |
|
Potenza |
hp (cavallo vapore) kW (chilowatt) PS (cavallo vapore metrico) W (watt) |
|
Pressione |
atm (atmosfera)
inH2O (pollici di acqua) inHg (pollici di mercurio) kPa (chilopascal) kgf/cm2 lbf/in2 mbar (millibar) mmH2O (millimetri di acqua) mmHg (millimetri di mercurio) N/m2 Pa (pascal) psi (libbre per pollice quadrato) torr (millimetri di mercurio) |