Definizione di variabili

Qualunque parte o attributo di un oggetto o di una funzione creata in un'applicazione può essere memorizzata come variabile. Esempi di attributi che possono diventare variabili includono:

• Area di un rettangolo
• Raggio di una circonferenza
• Valore contenuto in una cella di foglio elettronico
• Contenuti di una riga o una colonna in un foglio elettronico
• Espressione della funzione

Le variabili che si creano vengono archiviate nella memoria.

Tipi di variabile

È possibile memorizzare come variabili i seguenti tipi di dati elencati nella tabella.

Tipo di dati

Esempi

Espressione

2.54

1,25E6

2p

xmin/10

2+3i

(x-2)2

Lista

{2, 4, 6, 8}

{1, 1, 2}

{"rosso", "blu", "verde"}

Matrice

Può essere introdotta come: [1,2,3;3,6,9]

Stringa di caratteri

"Ciao"

"xmin/10"

"La risposta è:"

Funzione, programma

myfunc( arg )

ellissi( x, y, r1, r2)

Misura

area

perimetro

lunghezza

pendenza

angolo