Transfert Interface de l'outil

La boîte de dialogue Outil Transfert contient deux onglets intitulés Configuration et État.

Onglet Configuration

L'onglet Configuration vous permet de sélectionner les fichiers à transférer et de sélectionner le dossier de destination.

L'onglet Configuration dispose des fonctions suivantes :

 

Fonction

Description

Ajouter à la liste des transferts

Cliquez sur ce bouton pour ajouter des fichiers ou des dossiers avec des fichiers à la liste de transfert. La liste de transfert présente le Nom du fichier (ou le nom du dossier), le Dossier de destination et la Taille (en Ko) du fichier ou du dossier à transférer.

Supprimer la sélection

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les fichiers et dossiers sélectionnés dans la liste de transfert. Cette option devient active une fois que vous avez ajouté des fichiers à la liste de transfert.

Supprimer tous les dossiers et fichiers avant le transfert

Cochez cette case pour effacer tous les fichiers et dossiers d'une unité avant un transfert de fichier.

Modifier le dossier de destination

Sélectionnez cette option afin de changer de dossier de destination pour les fichiers à transférer.

Onglet État

L'onglet État est uniquement actif lorsqu'un transfert est en cours.

Lorsque vous débutez un transfert, l'outil Transfert bascule automatiquement vers l'onglet État. L'onglet État vous permet d'observer la progression de l'opération et l'état des fichiers en cours de transfert. Il présente les informations suivantes :

 

Information

Description

Nom de fichier

Indique le nom et l'extension du fichier.

Dossier / ID de l'unité

Indique le dossier de destination et l'ID de l'unité.

État

Affiche l'état de l'opération, la barre de progression et les éventuels messages d'erreur. Les messages d'erreur comprennent :

Piles usagées
Type de calculatrice incorrect
Mémoire pleine
Perte de connexion

Remarques :

Si aucun transfert n'est en cours, le message suivant s'affiche : “Pas de transferts actifs. Utilisez l'onglet Configuration pour paramétrer et démarrer le transfert. »
Au cours d'un transfert, les options figurant sous l'onglet Configuration ne sont pas disponibles.