Mise à jour de TI-Nspire™ Software

Mise à jour du logiciel

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
2. Fermez tous les classeurs ouverts.
3. Dans le menu Aide, sélectionnez Rechercher les mises à jour et les notifications.
• Si votre logiciel est à jour, un message de confirmation s'affiche.
• Dans le cas contraire, vous êtes invité à le mettre à jour.
4. Cliquez sur Mettre à jour pour télécharger et installer la mise à jour ou sur Fermer pour annuler.

Un indicateur affiche la progression du téléchargement. si un message d'erreur de connexion s'affiche, vérifiez votre connexion et réessayez

Remarque s’adressant aux utilisateurs mettant à jour TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software: votre portfolio et vos enregistrements de classe résident sur votre ordinateur sous forme de base de données. Il est possible que le nouveau logiciel intègre des fonctions non prises en charge dans l’ancienne structure de base de données. Par conséquent, vous pouvez être amené à convertir les anciennes données. Lorsqu’une conversion est nécessaire, un outil de mise à jour de base de données vous permet d’effectuer une sauvegarde de l’ancienne base de données. L’outil s’affiche au premier démarrage du logiciel mis à jour.

Gestion de la vérification automatique

La fonction de vérification automatique utilise Internet pour rechercher des mises à jour chaque fois que vous ouvrez le logiciel TI-Nspire™ Software. Si votre système n’est pas à jour, vous recevez une notification. Vous pouvez activer ou désactiver la vérification automatique.

1. Dans le menu Aide, sélectionnez Rechercher les mises à jour et les notifications.
2. Cochez ou décochez la case Rechercher automatiquement les mises à jour.
3. Cliquez sur Fermer.