Définition de variables

Il est possible d’enregistrer une partie ou un attribut d’un objet ou d’une fonction créés dans l’application sous forme de variable. Les attributs susceptibles de devenir des variables incluent :

• Aire d’un rectangle
• Rayon d'un cercle
• Valeur contenue dans une cellule de feuille de travail
• Contenu d’une ligne ou colonne dans une feuille de travail
• Expression d’une fonction

Lorsque vous créez une variable, celle-ci est stockée dans la mémoire.

Types de variables

Les types de données indiqués dans le tableau suivant peuvent être enregistrés sous forme de variables.

Type de données

Exemples

Expression

2.54

1,25E6

2p

xmin/10

2+3i

(x-2)2

Liste

{2, 4, 6, 8}

{1, 1, 2}

{"rouge", "bleu", "vert"}

Matrice

Peut-être entrée sous la forme : [1,2,3;3,6,9]

Chaîne de caractères

"Bonjour"

"xmin/10"

"La réponse est :"

Fonction, programme

myfunc( arg )

ellipse( x, y, r1, r2)

Mesures

zone, surface

périmètre

Longueur :

pente

angle