Réglage des valeurs d’une variable à l’aide d’un curseur
Un curseur permet d’ajuster ou d’animer de manière interactive la valeur d’une variable numérique. Vous pouvez insérer des curseurs dans les applications Graphiques, Géométrie, Éditeur mathématique et Données & statistiques.
|
|
Curseur horizontal pour le réglage de la variable a. |
|
|
Curseur vertical réduit pour le réglage de la variable b. |
Remarque : TI-Nspire™ version 4.2 ou ultérieur est requis pour ouvrir les fichiers .tns contenant des curseurs dans les pages Éditeur mathématique.
Insertion manuelle d’un curseur
| 1. | Dans une page Graphiques, Géométrie ou Données & statistiques, sélectionnez Action > Insérer un curseur. ou Dans une page de l’Éditeur mathématique, vérifiez que le curseur ne se trouve pas dans une boîte d’expression mathématique ou une boîte de saisie chimie et sélectionnez Insérer > Insérer un curseur . |
L’écran de réglage du curseur s’ouvre.
| 2. | Saisissez les valeurs souhaitées, puis tapotez sur OK. |
Le curseur s’affiche. Dans les pages Graphiques, Géométrie ou Données & statistiques, des poignées s’affichent qui vous permettent de déplacer ou d’étirer le curseur.
|
Pour supprimer les poignées et utiliser le curseur, tapotez sur une partie vide de l’espace de travail. Vous pouvez afficher les poignées à tout moment en sélectionnant Déplacer dans le menu contextuel du curseur. |
| 3. | Pour régler la variable, faites glisser le pointeur (ou tapez sur les flèches qui se trouvent sur un curseur réduit). |
Utilisation du curseur
Les options du menu contextuel vous permettent de déplacer ou de supprimer le curseur et de démarrer ou d’arrêter son animation. Vous pouvez également modifier les réglages du curseur. Pour ouvrir le menu contextuel :
| 1. | Tapez sur le curseur et maintenez appuyé. |
Le menu contextuel s’affiche.
| 2. | Tapez sur une option pour la sélectionner. |
Curseurs automatiques dans les graphiques
Des curseurs peuvent être créés automatiquement dans l’application Graphiques et dans la fenêtre Analyse de l’application Géométrie. Quand vous définissez certaines fonctions, équations ou suites faisant référence à des variables non définies, des curseurs automatiques sont créés.