Passage au mode Test en choisissant les restrictions

Remarque : Cela s’applique à l’application TI-Nspire™ pour iPad® et à l’application TI-Nspire™ CAS pour iPad®, sauf indication contraire. Si vous avez déjà un code test, vous pouvez utiliser la méthode Saisir le code Test.

1. Sélectionnez Mode examen , puis choisissez Choisissez les restrictions mode examen.

La boîte de dialogue Restrictions mode examen​ s’ouvrira alors.

2. Sélectionnez Angle par défaut que vous souhaitez utiliser. Les unités disponibles sont degré et radian.
3. Sélectionnez le mode CAS que vous souhaitez utiliser. (Application TI-Nspire™ CAS pour iPad® seulement)
• Activer (On) active les fonctions CAS et permet la manipulation des symboles.
• La sélection d’Arithmétique exacte permet d'obtenir des résultats exacts en termes de fractions, p et de radicaux ‡.
• Off (hors tension) désactive le CAS et les résultats exacts.
4. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer ou désactiver chaque restriction selon les besoins.

Le code Test se mettra automatiquement à jour en fonction de vos sélections.

Remarque : Pour connaître la liste détaillée des restrictions, consultez la page Présentation des restrictions du mode Test.

5. Tapez sur Suivant.
6. Sur l’invite Confirmer le verrouillage automatique de l'App de l’application, appuyez sur Oui.

• Les données de presse-papiers préexistantes sont supprimées.
• Une barre de titre verte indique que le logiciel est en mode Test. Elles affichent l’icône Quitter, les icônes Annuler/Rétablir, l’icône Effacer Classeur, le statut du mode CAS ou Arithmétique Exacte (le cas échéant), Code Test, le temps écoulé pendant la session de test, l’icône Information Test Mode et l’icône Paramètres.