Représentation graphique de relations

La représentation graphique de relations est disponible sur la page Graphiques et dans la zone analytique des pages Géométrie.

Vous pouvez définir des relations à l’aide de ≤, <, =, > ou ≥. L’opérateur d’inégalité (≠) n’est pas pris en charge par la représentation graphique de relation.

Type de relation

Exemples

Équations et inégalités équivalentes à
y = f(x)

• y = sqrt(x)
• y-sqrt(x) = 1/2
• -2*y-sqrt(x) = 1/2
• y-sqrt(x) ≥ 1/2
• -2*y-sqrt(x) ≥ 1/2

Équations et inégalités équivalentes à
x = g(y)

• x = sin(y)
• x-sin(y) = 1/2
• x-sin(y) ≥ 1/2

Équations et inégalités polynomiales

• x^2+y^2 = 5
• x^2-y^2 ≥ 1/2+y
• x3+y3-6*x*y=0

Les relations décrites ci-dessus sont valables dans des domaines limités par des rectangles

• y=sin(x) et -2π<x≤2π
• y≤x2|y≥-2 et 0≤x≤3
• {x2+y2≤3, y≥0 et x≤0

Pour représenter graphiquement une relation :

1. Dans le menu Entrée/Modification graphique, sélectionnez Relation.

2. Saisissez une expression pour la relation. Vous pouvez taper et maintenir appuyé la touche « supérieur à » pour sélectionner l’un des opérateurs de relation.

3. Appuyez sur Entrée pour représenter graphiquement la relation.

Conseils pour la représentation graphique de relations

▶ Il est facile de définir une relation à partir de la ligne de saisie de fonction. Placez le curseur juste à droite du signe =, puis appuyez sur la touche Espace arrière .

Un petit menu s’affiche ; il contient les opérateurs de relation et une option Relation. Une sélection dans le menu a pour effet de positionner le curseur dans la ligne de saisie Relation.

▶ Vous pouvez taper une relation sous forme de texte dans la page Graphiques, puis faire glisser l’objet texte sur l’un des axes. La relation est alors représentée et ajoutée à l’historique des relations.

Avertissement et message d’erreur

Condition d'erreur

Informations supplémentaires

Relation non prise en charge

Relation non prise en charge

Remarque : Les entrées de relation suivantes sont prises en charge :

• Les relations qui utilisent ≤, <, =, >, ou ≥.
• Relations polynomiales en x et y
• Relations équivalentes à y=f(x) or x=g(y) ou inégalités correspondantes
• Les relations décrites ci-dessus sont valables dans des domaines limités par des rectangles

Restrictions de domaines non prises en charge pour certaines classes de relations équivalentes à y=f(x) or x=g(y) ou inégalités correspondantes.

• Relations équivalentes à y=f(x) et inégalités correspondantes ne peuvent avoir des contraintes que pour x
• Par exemple : y=√(x) et 0≤x≤1 peuvent fonctionner, mais y=√(x) et 0≤y≤1 ne peuvent pas le faire
• Relations équivalentes à x=g(y) et inégalités correspondantes ne peuvent avoir des contraintes que pour x
• Par exemple : x=sin(y)|−1≤y≤1 peuvent fonctionner, mais x=sin(y)|−1≤x≤1 ne peut pas le faire