Cómo bloquear y desbloquear variables

Cómo bloquear le permite proteger las variables contra modificación o borrado. Cómo bloquear previene los cambios no intencionales en una variable.


Las listas de tiempo y altitud se pueden bloquear para asegurar la fidelidad del problema


La función de referencia f1 se puede bloquear para prevenir un cambio no intencional

Variables que no se pueden bloquear

• Variable de sistema Ans
• Grupos de variables stat. y tvm.

Información importante acerca de variables bloqueadas

• Para bloquear variables, use el comando Bloquear.
• Para modificar o borrar una variable bloqueada, usted debe desbloquear primero el elemento.
• Las variables bloqueadas despliegan un icono de candado en la lista del menú de variables.
• El comando Bloquear limpia el historial de Rehacer/Deshacer cuando se aplica a variables no bloqueadas.

Ejemplos de bloqueo

Lock a,b,c

Bloquea las variables a, b y c desde la aplicación de la Calculadora.

Lock miestads.

Bloquea todos los miembros del grupo de variables miestads.

UnLock func2

Desbloquea la variable func2.

lm:=getLockInfo(var2)

Recupera el estado de bloqueo actual de var2 y asigna ese valor a lm en la aplicación de la Calculadora.

Para obtener los detalles acerca de Bloquear, Desbloquear y obtenerInfoBloqu(), consulte la sección de la Guía de Referencia de la documentación.

Cómo actualizar una variable

Si usted desea actualizar una variable con el resultado de un cálculo, deberá almacenar el resultado de manera explícita.

Entrada

Resultado

Comentario

a := 2

2

 

a3

8

Resultado no almacenado en la variable a.

a

2

 

a := a3

8

Variable a actualizada con el resultado.

a

8

 

a2 & a

64

Variable a actualizada con el resultado.

a

64

 

Cómo reusar la última respuesta

Cada instancia de la Calculadora almacena automáticamente el último resultado calculado como una variable nombrada Ans. Usted puede usar Ans para crear una cadena de cálculos.

Nota: No enlace con Ans ni con ninguna variable de sistema. Hacer esto podría evitar que el sistema actualice dicha variable. Las variables de sistema incluyen resultados estadísticos (como Stat.RegEqn, Stat.dfError y Stat.Resid), así como variables del Solucionador Financiero (como tvm.n, tvm.pmt y tvm.fv).

Como ejemplo del uso de Ans, calcule el área de un terreno de jardín que es de 1.7 metros por 4.2 metros. Luego use el área para calcular la producción por metro cuadrado si el terreno produce un total de 147 tomates.

1. Calcule el área:
- En la línea de entrada de la Calculadora, escriba 1.7*4.2 y presione Intro.
- Dispositivo portátil: En la línea de entrada de la Calculadora, escriba 1.7 y presione ·

2. Vuelva a usar la última respuesta para calcular la producción por metro cuadrado:
- Escriba 147/ans y presione Intro para encontrar un resultado.
- Dispositivo portátil: Escriba 147 p ans y presione · para encontrar el resultado.

3. Como segundo ejemplo, calcule y luego agregue 2*log(45).
- Escriba 3.76/(-7.9+sqrt(5))y presione Intro.
- Dispositivo portátil: Escriba 3.76 p (v7.9+sqrt(5))y presione ·.

4. Vuelva a usar la última respuesta:
- Escriba ans+2*log(45)y presione Intro.
- Dispositivo portátil: Escriba ans+2 r log(45)y presione ·.

Cómo sustituir en forma temporal un valor por una variable

Use el operador “|” (tal que) para asignar un valor a una variable para sólo una ejecución sencilla de la expresión.