Ingresar al modo de prueba con un código de prueba

Nota: Esto aplica al software de TI-Nspire™ CX y TI-Nspire™ CX II, excepto cuando se indique lo contrario. Si no conoce el código de prueba, puede obtenerlo utilizando el método Elegir restricciones.

1. Seleccione Archivo > Modo de prueba > Ingresar código de prueba.

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de modo de prueba.

2. Ingrese el código de prueba de ocho dígitos.

Si el código es válido, aparecerá una marca de verificación verde. En el siguiente ejemplo se utiliza el código predeterminado de TI Factory Default 0001-6382.

Cuando se valida el código, se almacena y se muestra cuando se vuelve a invocar el diálogo Ingresar código de modo de prueba.

Se utilizan los mismos códigos de prueba para el software TI-Nspire™ Student Software y el software TI-Nspire™ CAS Student Software. La configuración CAS y de modo aritmético exacto se ignoran cuando corresponde.

3. Haga clic en Siguiente.

Aparece la pantalla Resumen para que revise las restricciones. Haga clic en Atrás si necesita ingresar un código diferente.

4. Haga clic en Ingresar al modo de prueba.
• Si hay documentos o capturas de pantalla abiertos, se le pedirá que los guarde.
• La ventana del software se maximizará al tamaño completo de la pantalla y abrirá un documento nuevo.
• Se eliminan los datos del bloc de notas preexistentes y de TI-Nspire™.
• Una barra de título verde indica que el software está en modo de prueba. Se muestra el nombre de configuración (si existe), el código de prueba, el estado del modo aritmético Exacto o CAS (cuando corresponda), el tiempo transcurrido durante la sesión de prueba, el icono de información y el botón Salir.

Prueba Ejemplos de código

Restricciones predeterminadas de TI Factory Default

• Ángulo predeterminado = grado
• Modo CAS = apagado
• Solucionador numérico habilitado

Restricciones mínimas

• Ángulo predeterminado = grado
• Modo CAS: activado
• Todas las restricciones desactivadas

Restricciones máximas

• Ángulo predeterminado = grado
• Modo CAS = apagado
• Todas las restricciones activadas

Nota: El código de prueba de restricciones máximas cambiará si se agregan restricciones en el futuro.