Menú aleatorio
Nota: Al crear un nuevo programa que utilice este módulo, se recomienda utilizar el tipo de programa Simulaciones aleatorias. Esto garantizará que se importen todos los módulos relevantes.
|
Elemento |
Descripción |
|---|---|
|
de random import * |
Importa todos los métodos del módulo aleatorio. |
|
random() |
Devuelve un número de punto flotante de 0 a 1.0. |
|
uniform(min,max) |
Devuelve un número aleatorio x (flotante) de manera que sea mín. <= x <= máx. |
|
randint(min,max) |
Devuelve un entero aleatorio entre mín. y máx. |
|
choice(sequence) |
Devuelve un elemento aleatorio de una secuencia no vacía. |
|
randrange(start,stop,step) |
Devuelve un número aleatorio de principio a fin paso a paso |
|
seed() |
Inicializa el generador de números aleatorios. |