Ändern von Dokumenteinstellungen

Allgemeine Einstellungen regeln, wie Zahlen, einschließlich der Elemente oder Matrizen und Listen in TI-Nspire™ Dokumenten dargestellt werden. Sie können die Standardeinstellungen jederzeit ändern und Sie können für einzelne Dokumente spezifische Einstellungen festlegen.

Ändern von Dokumenteinstellungen

1. Erstellen Sie ein neues Dokument oder öffnen Sie ein bestehendes Dokument.
2. Wählen Sie im TI-Nspire™ Menü Datei die Option Einstellungen > Dokumenteinstellungen.

Das Dialogfeld Dokumenteinstellungen wird geöffnet.

Wenn Sie die Dokumenteinstellungen zum ersten Mal öffnen, werden die Standardeinstellungen angezeigt.

3. Drücken Sie die Tabulatortaste oder benutzen Sie Ihre Maus, um sich durch die Liste der Einstellungen zu bewegen. Klicken Sie auf ¤, um die Dropdown-Liste zu öffnen und die verfügbaren Werte für die einzelnen Einstellungen anzuzeigen.

Feld

Werte

Angezeigte Ziffern

• Float
• Fließ1 - Fließ12
• Fix0 - Fix12

Winkel

• Bogenmaß
• Grad
• Neugrad

Exponentialformat

• Normal
• Wissenschaftlich
• Technisch

Reell oder Komplex

• Reell
• Kartesisch
• Polar

Berechnungsmodus

• Auto
• Exakt
• Approximiert

Hinweis: Im Modus Auto wird eine Antwort, die keine ganze Zahl ist, als Bruch angegeben, außer wenn im Problem Dezimalzahlen verwendet werden. Im Modus Exakt (nur CAS) wird eine Antwort, die keine ganze Zahl ist, als Bruch oder in Symbolform angegeben, außer wenn im Problem eine Dezimalzahl verwendet wird.

Exakt arithmetisch

• Ein
• Aus

Hinweis: Diese Option ist nur für Handhelds mit dem Modus „Exakt arithmetisch“ verfügbar.

CAS-Modus

• Ein
• Exakt arithmetisch
• Aus

Hinweis: Diese Option ist nur für CAS-Handhelds und CAS-Software verfügbar.

Vektorformat

• Kartesisch
• Zylindrisch
• Sphärisch

Basis

• Dezimal
• Hex
• Binär

Einheiten System

• SI
• ENG/US

Hinweis: Diese Option ist nur für CAS-Handhelds und CAS-Software verfügbar.

4. Klicken Sie auf die gewünschte Einstellung.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• Um die Einstellungen im geöffneten Dokument und in Scratchpad zu übernehmen und sie für neue Anwendungen als Standard festzulegen, klicken Sie auf OK.
• Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schließen, ohne Änderungen vorzunehmen.