Arbeiten mit einem Dokument im Prüfungsmodus

Im Prüfungsmodus, Sie sehen nur Dokumente, die Sie während der Testsitzung erstellt haben. Sie können keine Dokumente öffnen, die vor dem Eintritt in den Prüfungsmodus erstellt wurden.

Erstellen eines neuen Dokuments

1. Tippen Sie Neu in der Symbolleiste.
2. Wählen Sie eine Applikation aus, die dem Dokument hinzugefügt werden soll.

Basierend auf den Einschränkungen, die manuell aktiviert oder durch einen Testcode festgelegt wurden:

• ist die eingeschränkte Funktionalität deaktiviert,
• werden die entsprechenden Menüpunkte entfernt,
• wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, eingeschränkte Funktionen auszuführen, indem Sie sie eingeben oder aus dem Katalog einfügen.