Aufrufen des Prüfungsmodus mit einem Testcode

Hinweis: Dies gilt für die TI-Nspire™-App für iPad® und die TI-Nspire™-CAS-App für iPad®, sofern nicht anders angegeben. Wenn Sie den Testcode nicht kennen, können Sie ihn mit der Methode Einschränkungen wählen erhalten.

1. Tippen Sie Prüfungsmodus und dann Testcode eingeben.

Dadurch wird das Dialogfeld Prüfungsmodus geöffnet, in dem standardmäßig der TI-Werksstandardcode 0001-6382 eingegeben ist.

2. Geben Sie Ihren achtstelligen Testcode ein.

Wenn der Code gültig ist, wird ein grünes Häkchen angezeigt.

Wenn der Code validiert ist, wird er gespeichert und angezeigt, wenn das Dialogfeld Testcode eingeben erneut aufgerufen wird.

Die gleichen Testcodes werden sowohl für die TI-Nspire™-App für iPad® als auch für die TI-Nspire™-CAS-App für iPad® sowie für TI-Nspire™ CX II Handhelds und Desktop-Software verwendet. Die Einstellungen für die Modi CAS und Exact Arithmetic werden gegebenenfalls ignoriert.

3. Tippen Sie Weiter.

Der Bildschirm „Zusammenfassung“ wird angezeigt, damit Sie die Einschränkungen überprüfen können. Tippen Sie Zurück wenn Sie einen anderen Code eingeben müssen.

4. Tippen Sie Weiter.
5. Tippen Sie bei der Aufforderung App-Selbstsperre bestätigen auf Ja.

• Vorhandene Daten in der Zwischenablage werden gelöscht.
• Eine grüne Titelleiste zeigt an, dass sich die Software im Prüfungsmodus befindet. Es zeigt das Symbol Beenden, die Symbole Rückgängig/Wiederholen, das Symbol Dokument löschen, den Status des CAS-Modus oder exakt arithmetisch (falls zutreffend), den Testcode, die während der Testsitzung verstrichene Zeit, das Symbol Prüfungsmodus-Informationen und das Symbol Einstellungen an.

Prüfung Code-Beispiele

TI Werksseitige Standardeinschränkungen

• Standardwinkel = Grad
• CAS-Modus = Aus
• Numerischer Löser und Schieberegler sind aktiviert.

Minimale Beschränkungen

• Standardwinkel = Grad
• CAS-Modus = Ein
• Alle Einschränkungen aus

Maximale Beschränkungen

• Standardwinkel = Grad
• CAS-Modus = Aus
• Alle Einschränkungen ein

Hinweis: Maximale Anzahl von Einschränkungen. Der Testcode ändert sich, wenn noch weitere Einschränkungen hinzugefügt werden.