Valg af visningsindstillinger

I lærersoftwaren kan du bruge denne indstilling til at vælge, hvordan emulatoren skal vises i softwarevinduet.

1. I emulatorpanelet klikkes på .
—eller—
Klik på File > Settings > TI-SmartView™ Options.
2. Vælg en af følgende indstillinger:
• Kun håndholdt. Viser den emulerede håndholdte enhed, og skjuler arbejdsområdet og andre paneler.

Bemærk: Du kan bevare visningen af Kun håndholdt enhed foran andre applikationsvinduer ved at klikke på Always in Front øverst til højre i TI-SmartView™-panelet.

• Tastatur + sideskærm. Åbner en større visning af tastaturet sammen med sideskærmbilledet.
• Håndholdt + Sideskærm. Åbner hele den emulerede håndholdte enhed sammen med sideskærmbilledet.

Udskiftning af frontplade

For at vælge en frontplade-mulighed:

1. I emulatorpanelet skal du klikke på for at åbne menuen.
—eller—
Klik på File > Settings > TI-SmartView™ Options.
2. Vælg en af følgende indstillinger:
• Mørk
• Lys
• Kontur

Ændring af bredden på TI-SmartView™-panelet

For at ændre bredden af TI-SmartView™-emulatorpanelet:

▶ Klik på panelets højre kant og træk det til den ønskede bredde.

Ændring af størrelsen af skærmbilledet i arbejdsområdet

Når du befinder dig i håndholdt tilstand, bruges Skala til at ændre størrelsen af skærmbilledet.

▶ Træk skyderen til den passende skaleringsprocent. Skaleringsskyderen er placeret yderst til højre på statuslinjen nederst i TI-Nspire™-vinduet. Skaleringsprocenterne går fra 100 % til 200 %. Standardskaleringen er 150 %.

Bemærk: Hvis der er valgt computertilstand, kan du ikke ændre arbejdsområdets størrelse.