Håndtering af strøm

Når du håndterer strømmen til Lab-holderen, skal du overveje, hvilken strømkilde der anvendes. Lab-holderen kan modtage strøm fra dens genopladelige batteri eller fra en tilsluttet el-ledning.

Batterier

Lab-holderen kører på et genopladeligt batteri, der giver en fuld dags krævende brug med omfattende brug af sensorer til dataindsamling, før det skal oplades. Et eksempel på krævende brug ved dataindsamling kunne være et eksperiment, der kræver i alt 150 minutters uafbrudt dataindsamling med CO2- (47 mA) og O2-sensorer, der tager en stikprøve hvert 15. sekund.

Batteriet kan oplades på mindre end 12 timer.

Visning af batteriets status

Du kan få vist batteristatus på to måder: når det er forbundet til en håndholdt eller ved at se på LED-lampen. Når Lab-holderen er tilkoblet en håndholdt TI-Nspire™, kan du få vist batteristatus for dem begge. Den første værdi gælder den håndholdte, og den anden værdi gælder Lab-holderen.

▶ Tryk på c 5 (Indstillinger) 4 (Status).

Når du kobler Lab-holderen direkte til en computer, vises der ingen strømindikator. Brug LED-lampen på toppen af Lab-holderen til at bestemme batteriets status.

Batteriets status

TOP

Når Lab-holderen er tilsluttet en USB-strømkilde (enten vægoplader eller computer):

• Rød – langsomt blinkende LED angiver, at niveauet er lavt, men at der oplades.
• Gul – langsomt blinkende LED angiver, at Lab-holderen oplades.
• Grøn – langsomt blinkende LED angiver, at Lab-holderen er fuldt opladet.

Når den er i TI-Nspire™-ladestationen:

• Rød – konstant lysende LED angiver, at niveauet er lavt, men at der oplades.
• Gul – konstant lysende LED angiver, at Lab-holderen oplades.
• Grøn – konstant lysende LED angiver, at Lab-holderen er fuldt opladet.

Når den kører og ikke oplades:

• Rød – blinkende LED angiver, at batteriet er under seks procent.
• Gul – blinkende LED angiver, at batteriet er under 30 procent.
• Grøn – blinkende LED angiver, at batteriet er mellem 30 procent og 96 procent. To grønne blink i sekundet angiver, at batteriet er over 96 procent.

Styring af batterikapacitet

Når batteriets kapacitet falder til 30 procent, angiver et gult LED-lys, at Lab-holderen skal oplades. LED-lyset bliver rødt, når batteriets kapacitet falder til fem procent.

I forbindelse med styringen af Lab-holderens batterikapacitet, skal du huske, at visse sensorer har brug for opvarmning før brug. Du kan indsamle data, mens sensoren varmer op, men dataene er muligvis ikke lige så præcise.

Når du påbegynder en længerevarende indsamling eller fjernindsamling af data, kontrollerer systemet aktuelle strømkilder for at klarlægge, om kilderne er tilstrækkelige til at understøtte sensorerne fra start til slut i eksperimentet.

Hvis strømmen ikke kan understøtte eksperimentets konfiguration, angiver en advarsel, at den tilgængelige mængde strøm er utilstrækkelig til eksperimentet. Du er enten nødt til at oplade batteriet eller koble Lab-holderen til en ekstern strømkilde.

Lab-holderen kan på under 12 timer oplades fuldstændigt fra et tomt batteri, hvis den ikke bruges, og der kan anvendes en vægoplader, TI-Nspire™-ladestation eller et USB-kabel tilsluttet en tændt computer.

Batteriet kan understøtte en hel dags krævende brug og dataindsamling- med sensor med stort forbrug eller to hele dages dataindsamling med sensor med moderat til lavt forbrug.