Anvendelse af Geometrisk spor
Værktøjet Geometrisk spor efterlader et synligt spor efter et geometrisk objekt eller en funktionsgraf, som flyttes eller manipuleres. Bevægelsen kan foretages manuelt eller ved brug af animation. Værktøjet er tilgængeligt i såvel Grafer som Geometri.
| 1. | Gå til menuen Spor, og vælg Geometri Spor. |
Værktøjet Geometrisk Spor vises.
| 2. | Klik på det objekt eller den funktionsgraf, som du ønsker at spore, for at markere den. |
| 3. | Træk objektet, eller spil animationen. |
Dette eksempel viser spor efter en funktionsgraf manipuleret ved at trække i grafen og en trekant manipuleret af en animation.
Bemærk: Sporet kan ikke vælges eller manipuleres.
| 4. | For at slette alle spor, vælg Slet Geometri Spor fra menuen Spor . |
| 5. | Tryk på Esc for at stoppe sporing. |