Brug af TI-Nspire™-dockingstationer

I klasseværelset kan du bruge dockingstationer til at:

• Oplad de genopladelige TI-Nspire lithium-ion batterier i TI-Nspire™- og TI-Nspire™ CX-håndholdte, der er klar til opladning.
• Overfør filer samtidigt til flere håndholdte enheder med overførselsværktøjet i TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software eller TI-Nspire™ CX Teacher Software.
• Opdatér operativsystemet (OS) på flere TI-Nspire™ CX-håndholdte samtidigt.

Du kan ikke bruge dockingstationer til at oplade batterier eller overføre filer til en håndholdt uden et opdateret OS eller uden at indlæse et OS på håndholdte, der ikke har et operativsystem.

Hvad du skal vide om dockingstationer

Husk følgende punkter, når du anvender TI-Nspire™-dockingstationen:

• Det er ikke nødvendigt at udfylde alle pladser i dockingstationen for at oplade batterier eller overføre filer til håndholdte.
• Du kan oplade batterier og overføre filer samtidigt.
• Dockingstationen skal være forbundet til lærerens computer og til en stikkontakt eller en elskinne.
• Når dockingstationen er opkoblet en lærercomputer, kan du med TI-Nspire™ Teacher Software få vist:
- Med tasten status for batterierne i de tilsluttede håndholdte enheder (både TI-Nspire™-genopladelige batterier og AAA-batterier).
- Med tasten status for filer og mapper, der overføres til de opkoblede håndholdte.
• Lærere, der bruger TI-Nspire™ CX Teacher Software eller TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software kan sende og afslutte Tryk-for-test fra flere håndholdte enheder vha. TI-Nspire™-dockingstationen. Se Tryk-for-Test-vejledningen. for at få flere oplysninger.

Det, du har brug for at vide om håndholdte CX-enheder

Husk følgende, hvis du bruger en dockingstation til at oplade eller overføre filer til TI-Nspire™ CX-håndholdte:

• Et komplet sæt håndholdte CX'er med lithium-ion batterier kan oplades helt på seks timer eller derunder via en stikkontakt.
• Kommunikation med håndholdte CX'ere i en dockingstation er via USB-kabler, hvis der ikke er tilsluttet en trådløs adapter, eller hvis der er tilsluttet en trådløs adapter, men ikke forbundet med et adgangspunkt.
• Hvis de håndholdte CX'ere har trådløse adaptere med forbindelse til et adgangspunkt, oplades batteriet, men kommunikationen fortsætter via den trådløse adapter.