Opladning af genopladelige TI‑Nspire™-batterier

Opladningen starter automatisk, når en håndholdt placeres på en plads, hvis dockingstationen er tilsluttet en strømforsyning. Ellers starter opladningen, når dockingstationen tilsluttes en strømforsyning.

Det er ikke nødvendigt at forbinde dockingstationen med lærerens computer for at oplade de genopladelige batterier i de håndholdte.

Bestemme Status for batterier i en håndholdt

Find LED-lamperne under hver plads på dockingstationen giver grundlæggende oplysninger om status for det genopladelige TI‑Nspire™-batteri eller AAA-batterierne i den håndholdte. Status for batterierne i den håndholdte vises prioriteret som følger:

• Hvis den håndholdte har et genopladeligt batteri, vises status for det altid, selvom den også har AAA-batterier.
• Hvis den håndholdte kun har AAA-batterier, vises status for dem.

 

Batteristatusindikator

Sådan Du kan få oplyst status på den håndholdtes genopladelige batteri ved at se på batteristatusindikatoren for pladsen under den håndholdte. Batteristatusindikatoren er placeret til højre for batterisymbolet ():

• Rødt viser, at batteriet er tømt og har mindre end 25 procent strøm
• Gult viser, at batteriet har mellem 25 og 75 procent strøm
• Grønt viser, at batteriet har mere end 75 procent strøm
• Lampen slukkes, når:
- Pladsen er tom.
- Den håndholdte ikke sidder korrekt.
- Dockingstationen ikke er tilsluttet en strømkilde.

Mere om batteristatus

Yderligere oplysninger kan findes i Indholdsarbejdspladsen ved brug af TI‑Nspire™ CX Premium Teacher Software, TI‑Nspire™ CX Teacher Software eller TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software. Du kan Du kan se status for både genopladelige TI‑Nspire™-batterier og AAA-batterier på de opkoblede håndholdte.

For både genopladelige batterier og AAA-batterier rapporteres statusniveauer, som de er på den håndholdte enhed:

• Kritisk lavt (to til ti procent), 25, 50, 75 eller 100 procent opladet
• Procenterne vises med sort tekst, hvis niveauet ikke er kritisk. Rød tekst viser, at batteriniveauet er kritisk lavt.
• To tankestreger (--) viser, at den håndholdte ikke har et genopladeligt batteri eller AAA-batterier isat.

Fejlfinding

Hvis opladningen ikke lykkes:

• Kontroller, at den håndholdte sidder korrekt på sin plads. Batterierne oplades ikke, hvis stikket på den håndholdte og på pladsen ikke er ud for hinanden.
• Kontroller, at stikket på den håndholdte rent. Hvis der er ansamlinger på den håndholdtes stik, kan du fjerne dem med en ren, tør klud eller et viskelæder. Brug aldrig våde klude eller flydende midler af nogen slags.