Sådan åbnes testtilstand med en Testkode

Bemærk: Dette gælder for TI-Nspire™-appen til iPad® og TI-Nspire™ CAS-appen til iPad®, medmindre andet er angivet. Hvis du ikke kender testkoden, kan du få den ved at bruge metoden Vælg begrænsninger.

1. Tryk på Testtilstand og derefter skal du Indtaste testkode.

Dette åbner dialogboksen Testtilstand med TI Factory-standardkoden 0001-6382 som standardindstilling.

2. Indtast din ottecifrede testkode.

Hvis koden er gyldig, vises et grønt flueben.

Når koden er valideret, gemmes den, og vises, når dialogboksen Indtast testkode aktiveres igen.

De samme testkoder bruges til både TI-Nspire™-appen til iPad® og TI-Nspire™ CAS-appen for iPad® samt til håndholdte TI-Nspire™ CX II og desktop software. Indstillingerne for CAS- og eksakt beregnings-tilstand ignoreres, når det er relevant.

3. Tryk på Næste.

Skærmen Oversigt vises, så du kan gennemse begrænsningerne. Tryk på Tilbage, hvis du vil indtaste en anden kode.

4. Tryk på Næste.
5. Tryk på Ja på prompten Bekræft app-selvlåsning.

• Allerede eksisterende data i udklipsholderen slettes.
• En grøn titellinje angiver, at softwaren er i testtilstand. Den viser ikonet Afslut, ikonet Fortryd/Annuller fortryd, ikonet Ryd dokument, status for CAS- eller Eksakt aritmetik-tilstandsstatus (når det er relevant), Testkode, den tid, der er gået i Testsessionen, ikonet Information om testtilstand og ikonet Indstillinger.

Prøve Kodeeksempler

Standardbegrænsninger for TI Factory

• Standardvinkel = grad
• CAS-tilstand = Fra
• Nummerregner og skydere er aktiveret

Minimumsbegrænsninger

• Standardvinkel = grad
• CAS-tilstand = Til
• Alle begrænsninger deaktiveret

Maksimale begrænsninger

• Standardvinkel = grad
• CAS-tilstand = Fra
• Alle begrænsninger aktiveret

Bemærk: Maksimale begrænsninger Testkode vil ændre sig, hvis yderligere begrænsninger tilføjes i fremtiden.