Sådan åbnes testtilstand ved at Vælge begrænsninger

Bemærk: Dette gælder for TI-Nspire™-appen til iPad® og TI-Nspire™ CAS-appen til iPad®, medmindre andet er angivet. Hvis du allerede har en testkode, kan du bruge metoden Indtast testkode.

1. Tryk på Testtilstand , og vælg derefter Begrænsninger for testtilstand.

Dette åbner dialogboksen Testtilstandsbegrænsninger.

2. Vælg den standardvinkel, du ønsker at bruge. De tilgængelige enheder er: grader og radian.
3. Vælg den CAS-tilstand, du ønsker at bruge. (kun TI-Nspire™ CAS-appen til iPad®)
• Ved at vælge Til aktiveres CAS-funktioner og symbolmanipulation.
• Eksakt beregning giver mulighed for eksakte resultater i form af brøker p, og rodudtryk ‡.
• Fra deaktiverer CAS og eksakte resultater.
4. Tryk på skiftekontakten for at aktivere eller deaktivere hver begrænsning efter behov.

Testkoden opdateres automatisk på baggrund af dine valg.

Bemærk: For en detaljeret liste over begrænsninger skal du se Forstå begrænsninger i testtilstand.

5. Tryk på Næste.
6. Tryk på Ja på prompten Bekræft app-selvlåsning.

• Allerede eksisterende data i udklipsholderen slettes.
• En grøn titellinje angiver, at softwaren er i testtilstand. Den viser ikonet Afslut, ikonet Fortryd/Annuller fortryd, ikonet Ryd dokument, status for CAS- eller Eksakt aritmetik-tilstandsstatus (når det er relevant), Testkode, den tid, der er gået i Testsessionen, ikonet Information om testtilstand og ikonet Indstillinger.