Folha de cálculo Memória

A folha de cálculo Memória permite comparar e rechamar os valores guardados através do acesso às 10 memórias da calculadora. Todas as variáveis da memória são só de introdução. Tipos de variáveis das folhas de cálculo

Para aceder à folha de cálculo Memória, prima & {.
Para aceder às variáveis da memória, prima " ou #.

Nota: Pode aceder às memórias individualmente com D, J, e as teclas de dígitos. Operações de memória

Variáveis da folha de cálculo Memória

Variáveis

Tecla

Visor

Tipo de variável

Memória 0

& {

M0

Só de introdução

Memória 1

#

M1

Só de introdução

Memória 2

#

M2

Só de introdução

Memória 3

#

M3

Só de introdução

Memória 4

#

M4

Só de introdução

Memória 5

#

M5

Só de introdução

Memória 6

#

M6

Só de introdução

Memória 7

#

M7

Só de introdução

Memória 8

#

M8

Só de introdução

Memória 9

#

M9

Só de introdução

Nota: Este manual do utilizador classifica as variáveis da calculadora pelo método de introdução. Tipos de variáveis das folhas de cálculo

Apagar as variáveis da folha de cálculo Memória

Para limpar as 10 calculadoras de uma só vez, prima & z na folha de cálculo Memória.

Utilizar a folha de cálculo Memória

1. Para seleccionar a folha de cálculo Memória, prima & {. Aparece M0.
2. Execute qualquer uma das seguintes operações:
Para limpar as 10 calculadoras de uma só vez, prima & z.
Para ver o conteúdo das memórias, prima # ou " para cada memória.
Para guardar um valor, seleccione uma memória (M0-M9), digite um valor e prima !.
Aritmética de memória. Aritmética de memória.

Exemplos: Utilizar a folha de cálculo Memória

Para

Prima

Visor

Aceder à folha de cálculo Memória

& {

M0=

Valor actual

Seleccionar M4.

# # # #

M4=

Valor actual

Limpar M4.

0 !

M4=

0.001

Guardar 95.

9 5 !

M4=

95.001

Adicionar 65.

H 6 5 !

M4=

160.001

Subtrair 30.

B 3 0 !

M4=

130.001

Multiplicar por 95.

< 9 5 !

M4=

12,350.001

Dividir por 65.

6 6 5 !

M4=

190.001

Elevar à potência 2nd.

; 2 !

M4=

36,100.001