Operações de memória
Apagar memória
A limpeza da memória antes de iniciar um novo cálculo é um passo importante para evitar erros.
| • | Para apagar uma memória individual, guarde um valor zero nela. |
| • | Para apagar as 10 memórias da calculadora, prima & { & z. |
Guardar na memória
Para guardar um valor apresentado na memória, prima D e uma tecla numérica (0 – 9).
| • | O valor apresentado substitui qualquer valor guardado previamente na memória. |
| • | A função Constant Memory retém todos os valores guardados quando desligar a calculadora. |
Rechamar da memória
Para rechamar um número guardado na memória, prima J e uma tecla numérica (0 – 9).
Nota: O número rechamado permanece na memória.
Exemplos de memória
|
Para |
Prima |
|
Limpar a memória 4 (guardando um valor zero nela) |
0 D 4 |
|
Guardar 14.95 na memória 3 (M3) |
14.95 D 3 |
|
Rechamar um valor da memória 7 (M7) |
J 7 |
Memory Arithmetic
Aritmética de memória
A aritmética de memória permite executar um cálculo com um valor guardado e guardar o resultado com uma operação simples.
| • | A aritmética de memória só altera o valor na memória afectada e não no valor apresentado. |
| • | A aritmética de memória não conclui qualquer cálculo em progresso. |
A tabela lista as funções aritméticas de memória disponíveis. Em cada caso, a memória especificada guarda o resultado.
|
Para |
Prima |
|
Adicionar o valor apresentado ao valor guardado na memória 9 (M9). |
D H 9 |
|
Subtrair o valor apresentado do valor guardado na memória 3 (M3). |
D B 3 |
|
Multiplicar o valor da memória 0 (M0) pelo valor apresentado. |
D < 0 |
|
Dividir o valor da memória 5 (M5) pelo valor apresentado. |
D 6 5 |
|
Elevar o valor da memória 4 (M4) à potência do valor apresentado. |
D ; 4 |