Speicherarbeitsblatt

Auf dem Speicherarbeitsblatt können Sie mit Hilfe der 10 Speicher des Taschenrechners gespeicherte Werte vergleichen und abrufen. Alle Speichervariablen sind vom Typ Nur Eingabe. Zugreifen auf die Variablen des TVM-Arbeitsblatts

Um das Speicherarbeitsblatt zu öffnen, drücken Sie & {.
Um auf Speichervariablen zuzugreifen, drücken Sie " oder #.

Hinweis: Durch Drücken von D, J und der Zifferntaste können Sie auf den jeweiligen Speicher individuell zugreifen. Speicheroperationen

Variablen des Speicherarbeitsblatts

Variablen

Taste

Anzeige

Variablentyp

Speicher 0

& {

M0

Nur Eingabe

Speicher 1

#

M1

Nur Eingabe

Speicher 2

#

M2

Nur Eingabe

Speicher 3

#

M3

Nur Eingabe

Speicher 4

#

M4

Nur Eingabe

Speicher 5

#

M5

Nur Eingabe

Speicher 6

#

M6

Nur Eingabe

Speicher 7

#

M7

Nur Eingabe

Speicher 8

#

M8

Nur Eingabe

Speicher 9

#

M9

Nur Eingabe

Hinweis: Die Taschenrechnervariablen sind in diesem Handbuch nach ihrer Eingabemethode kategorisiert.

Löschen der Variablen des Speicherarbeitsblatts

Um alle 10 Speicher gleichzeitig zu löschen, drücken Sie auf dem Speicherarbeitsblatt & z.

Arbeiten mit dem Speicherarbeitsblatt

1. Um das Speicherarbeitsblatt auszuwählen, drücken Sie & {. M0 wird angezeigt.
2. Führen Sie eine der folgenden Operationen durch:
Um alle 10 Speicher gleichzeitig zu löschen, drücken Sie auf dem Speicherarbeitsblatt & z.
Um die Inhalte der Speicher sequenziell anzuzeigen, drücken Sie wiederholt # oder ".
Um einen Wert zu speichern, wählen Sie einen Speicher (M0-M9) aus und geben einen Wert ein. Drücken Sie dann !.
Speicherarithmetik. Speicherarithmetik

Beispiele: Arbeiten mit dem Speicherarbeitsblatt

Vorgang

Drücken

Anzeige

Speicherarbeitsblatt öffnen

& {

M0=

aktueller Wert

M4 wählen

# # # #

M4=

aktueller Wert

M4 löschen

0 !

M4=

0.001

95 speichern

9 5 !

M4=

95.001

65 addieren

H 6 5 !

M4=

160.001

30 subtrahieren

B 3 0 !

M4=

130.00Ä

Mit 95 multiplizieren

< 9 5 !

M4=

12,350.001

Durch 65 dividieren

6 6 5 !

M4=

190.001

Mit 2 potenzieren

; 2 !

M4=

36,100.001