Speicheroperationen
|
|
Durch Drücken der Standardrechnertasten können Sie in jedem der 10 Speicher Werte speichern. Hinweis: Sie können auch das Speicherarbeitsblatt verwenden. Speicherarbeitsblatt
|
Löschen des Speichers
Vor dem Start einer neuen Berechnung sollten Sie unbedingt den Speicher löschen, um das Auftreten von Fehlern zu vermeiden.
| • | Um einen bestimmten Speicher zu löschen, speichern Sie den Wert Null darin. |
| • | Um alle 10 Speicher des Taschenrechners zu löschen, drücken Sie & { & z . |
Speichern von Werten
Um einen angezeigten Wert zu speichern, drücken Sie D und eine numerische Taste (0 – 9).
| • | Der zuvor im Speicher abgelegte Wert wird durch den angezeigten Wert ersetzt. |
| • | Die Funktion Constant Memory sorgt dafür, dass alle gespeicherten Werte beim Ausschalten des Taschenrechners nicht verloren gehen. |
Abrufen von Werten aus dem Speicher
Um einen gespeicherten Wert abzurufen, drücken Sie J und eine numerische Taste (0 – 9).
Hinweis: Der abgerufene Wert bleibt im Speicher.
Beispiele zum Speichern
|
Vorgang |
Drücken |
|
Speicher 4 löschen (indem der Wert Null darin gespeichert wird) |
0 D 4 |
|
14.95 in Speicher 3 speichern (M3) |
14.95 D 3 |
|
Einen Wert aus Speicher 7 abrufen (M7) |
J 7 |
Speicherarithmetik
Mit Hilfe der Speicherarithmetik können Sie in einer einzigen Operation eine Berechnung mit einem gespeicherten Wert durchführen und das Ergebnis speichern.
| • | Dabei wird nur der Wert im entsprechenden Speicher geändert, nicht aber der angezeigte Wert. |
| • | Durch die Speicherarithmetik werden keine noch laufenden Berechnungen abgeschlossen. |
Die verfügbaren Funktionen der Speicherarithmetik sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Das Ergebnis wird stets im angegebenen Speicher gespeichert.
|
Vorgang |
Drücken |
|
Den angezeigten Wert zu dem in Speicher 9 abgelegten Wert addieren (M9) |
D H 9 |
|
Den angezeigten Wert von dem in Speicher 3 abgelegten Wert subtrahieren (M3) |
D B 3 |
|
Den in Speicher 0 (M0) abgelegten Wert mit dem angezeigten Wert multiplizieren |
D < 0 |
|
Den in Speicher 5 (M5) abgelegten Wert durch den angezeigten Wert dividieren |
D 6 5 |
|
Den in Speicher 4 (M4) abgelegten Wert mit dem angezeigten Wert potenzieren |
D ; 4 |