Hoja de trabajo Memoria
|
|
La hoja de trabajo Memoria permite comparar e invocar de nuevo los valores almacenados facilitando el acceso a las 10 memorias de la calculadora. Todas las variables de memoria son sólo de introducción.
Nota: Puede acceder a cada una de las memorias con las teclas D, J y las teclas de dígitos |
Variables de la hoja de trabajo Memoria
|
Variables |
Key |
Display |
Tipo de variable |
|
Memoria 0 |
& { |
M0 |
Sólo introducción |
|
Memoria 1 |
# |
M1 |
Sólo introducción |
|
Memoria 2 |
# |
M2 |
Sólo introducción |
|
Memoria 3 |
# |
M3 |
Sólo introducción |
|
Memoria 4 |
# |
M4 |
Sólo introducción |
|
Memoria 5 |
# |
M5 |
Sólo introducción |
|
Memoria 6 |
# |
M6 |
Sólo introducción |
|
Memoria 7 |
# |
M7 |
Sólo introducción |
|
Memoria 8 |
# |
M8 |
Sólo introducción |
|
Memoria 9 |
# |
M9 |
Sólo introducción |
Nota: Este manual del usuario clasifica las variables de la calculadora según su método de introducción correspondiente.
Borrado de las variables de la hoja de trabajo Memoria
Para borrar las 10 memorias al mismo tiempo, pulse & z en la hoja de trabajo Memoria.
Uso de la hoja de trabajo Memoria
| 1. | Para seleccionar la hoja de trabajo Memoria, pulse & {. Aparece M0. |
| 2. | Realice cualquiera de las operaciones siguientes: |
| • | Para borrar las 10 memorias al mismo tiempo, pulse & z. |
| • | Para ver el contenido de las memorias, pulse# o " una vez por cada memoria. |
| • | Para almacenar un valor, seleccione una memoria (M0-M9), escriba un valor y pulse !. |
| • | Memoria aritmética. |
Ejemplos: Utilizar la hoja de trabajo Memoria
|
Para |
Press |
Display |
|
|
Acceder a la hoja de trabajo Memoria. |
& { |
M0= |
Valor actual |
|
Seleccionar M4. |
# # # # |
M4= |
Valor actual |
|
Borrar M4. |
0 ! |
M4= |
0.001 |
|
Almacenar 95. |
9 5 ! |
M4= |
95.001 |
|
Sumar 65. |
H 6 5 ! |
M4= |
160.001 |
|
Restar 30. |
B 3 0 ! |
M4= |
130.001 |
|
Multiplicar por 95. |
< 9 5 ! |
M4= |
12,350.001 |
|
Dividir por 65. |
6 6 5 ! |
M4= |
190.001 |
|
Elevar a la 2ª potencia. |
; 2 ! |
M4= |
36,100.001 |