Operaciones de memoria
|
|
Mediante las teclas de calculadora estándar es posible almacenar valores en cualquiera de las 10 memorias. Nota: También se puede utilizar la hoja de trabajo Memoria.
|
Borrado de la memoria
Borrar la memoria antes de comenzar nuevos cálculos es un paso fundamental para evitar errores.
| • | Para borrar una memoria concreta, introduzca un cero en ella. |
| • | Para borrar las 10 memorias de la calculadora, pulse & { & z. |
Almacenamiento en memoria
Para almacenar en la memoria el valor que aparece en pantalla pulse D y una tecla numérica (0 – 9).
| • | El valor que aparece en pantalla sustituye al valor previamente almacenado en la memoria. |
| • | La característica Constant Memory retiene todos los valores almacenados cuando se apaga la calculadora. |
Extracción desde memoria
Para extraer un número almacenado en la memoria pulse J y una tecla numérica (0 – 9).
Nota: Los números extraídos continuan permaneciendo en la memoria.
Ejemplos de memoria
|
Para |
Press |
|
Borrar la memoria 4 (almacenando en ella un valor cero) |
0 D 4 |
|
Almacenar 14.95 en la memoria 3 (M3) |
14.95 D 3 |
|
Extraer un valor de la memoria 7 (M7) |
J 7 |
Memoria aritmética
El uso de la memoria aritmética permite realizar un cálculo con un valor almacenado y guardar el resultado en una sola operación.
| • | La memoria aritmética únicamente el valor en la memoria afectada por la operación, no afectando al que aparece en la pantalla. |
| • | La memoria aritmética no finaliza ningún cálculo en proceso. |
La tabla siguiente muestra las funciones disponibles en la memoria aritmética. En cada caso, la memoria especificada almacena el resultado.
|
Para |
Press |
|
Sumar el valor mostrado al valor almacenado en la memoria 9 (M9). |
D H 9 |
|
Restar el valor mostrado del valor almacenado en la memoria 3 (M3). |
D B 3 |
|
Multiplicar el valor en la memoria 0 (M0) por el valor mostrado. |
D < 0 |
|
Dividir el valor en la memoria 5 (M5) por el valor mostrado. |
D 6 5 |
|
Elevar el valor en la memoria 4 (M4) a la potencia del valor mostrado. |
D ; 4 |