Education Technology

Microcontrôleur
TI-Innovator™Hub avec
TI LaunchPad™ Board

Une plateforme de programmation complète, simple et autonome !

Inspirer la future génération d’innovateurs et d’inventeurs

Le TI-InnovatorHub avec TI LaunchPadBoard est l’élément central du système TI-Innovator, un kit pour projets STEM qui permet d’étendre les fonctionnalités des calculatrices graphiques Texas Instruments, afin de rendre la programmation et la science informatique accessibles à tous.

TI-Innovator™ Hub

Solution clé en main pour la classe pour les calculatrices graphiques TI, le TI-Innovator Hub™permet aux élèves d’apprendre les bases de la programmation en utilisant leurs différents savoir-faire et ainsi relier entre eux des concepts en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM).

Calculatrices compatibles

Le TI-InnovatorHub est compatible avec les calculatrices graphiques TI-NspireCX CAS et TI-83 Premium CE et leur langage de programmation respectif afin de permettre à tous les élèves de démarrer rapidement et facilement la programmation !

Programmez votre TI-Innovator™ Hub en Python avec votre TI-Nspire™ CX II-T ou TI-83 Premium CE Edition Python dès la rentrée 2020.

En savoir plus sur Python pour la TI-83 Premium CE Edition Python

En savoir plus sur Python pour l’environnement
TI-Nspire™ CX II-T

Programmes test

Découvrez les possibilités de votre Hub avec nos programmes test pour TI-83 Premium CE et TI-Nspire™ CX CAS

Codage. Conception. Construction.

Encouragez les élèves à s’interroger et à explorer leur compréhension de la programmation, de l’ingénierie, des mathématiques et des sciences.

Ressource TI-Codes pour votre TI-83 Premium CE

10 minutes de code avec TI-Innovator™ Hub

Aidez vos élèves à adopter un point de vue de concepteurs et de créateurs d’objets informatiques, en leur donnant des bases de la programmation allant jusqu’à la réalisation, avec la TI-83 Premium CE et le TI-InnovatorHub.

 

Découvrir TI-Codes

Activités avec le TI-Innovator™ Hub    

Découvrez des activités innovantes et motivantes avec vos élèves autour des sciences, de l'ingénierie, de la technologie et des mathématiques.

Découvrir les activités

Création. Expérience..

Intégrez la programmation et de la conception technique dans des leçons stimulantes de mathématiques et de sciences à l’aide du TI-Innovator™ Hub et de la technologie des calculatrices graphiques TI.

Expérience pratique

Bénéficiez de la technologie TI LaunchPad™ Board, utilisée par ailleurs par les ingénieurs, afin de mettre vos élèves en contact direct avec des applications professionnelles

Prêt à l’emploi

Le TI-Innovator™ Hub est immédiatement utilisable avec les calculatrices graphiques TI-83 Premium CE, TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS.

Développez l'enseignement des STEM

Encouragez vos élèves à développer leurs capacités de raisonnement grâce aux projets à créer avec le pack platines d'essais TI-Innovator™ et le robot programmable TI-Innovator™ Rover.

Une infinité de possibilités

Les différents ports d’entrée et de sortie du TI-Innovator™ Hub permettent de développer de multiples projets tout en motivant les élèves à concevoir, créer et tester différentes solutions.

Interagir avec le monde réel

Les élèves peuvent écrire une séquence de code pour activer une DEL rouge-verte-bleue, une seule DEL rouge, un capteur de niveau de lumière et un haut-parleur intégré dans le TI-Innovator™ Hub.

Idéal pour la classe

Le boitier du TI-Innovator™ Hub est robuste, idéal pour la classe.

Développer l’exploration du STEM avec les packs TI-Innovator™

Les packs TI-Innovator™ comportent des composants permettant d’augmenter les capacités du TI-Innovator™ Hub.

Pack platine d’essais TI-Innovator™

Idéal pour les activités réalisées en ISN/ICN, ce pack contient des résistors, des condensateurs, des DEL et d’autres composants pour étudier l’électronique.

En savoir plus

Pack du module E/S de TI-Innovator™

Ce pack contient un servomoteur, un moteur vibrant, un capteur de lumière et des modules de DEL blanche.

En savoir plus

Module de capteur de distance à ultrasons

Ce module permet de mesurer des distances en centimètres afin de les utiliser dans des projets de programmation et de STEM.

En savoir plus

TI-Innovator™ Rover

I-Innovator™ Rover est un robot programmable avec de nombreux capteurs intégrés controlés par le TI-Innovator™ Hub pour mettre en place des expériences ludiques et interactives avec vos élèves.

TI-Innovator-Rover