Spécifications pour le logiciel TI-Smartview™ CE-T

Configuration système
Configurations requises pour Microsoft® :
- Systèmes d’exploitation compatibles : Windows® 10, Windows® 11
- Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
- Processeur cadencé à Intel® Core i3 ou un processeur de génération supérieure
- Mémoire RAM : 8 Go (Conseillé 16 Go)
- 1 Go d’espace libre sur le disque dur
- Résolution d’écran de 1024 x 768 (Minimum) - 3840 x 2160 (Maximum)
- Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.
Configurations requises pour Mac® :
- macOS® 12, macOS®13
- Tous les Mac® 2015 et versions ultérieures
- 1 Go d’espace libre sur le disque dur
- Résolution d’écran de 1 024 x 768 (Minimum) - 3840 x 2160 (Maximum)
- Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

Options de licences
Licence utilisateur individuelle
- Licences utilisateurs avec un accès via login
- La licence utilisateur individuelle permet d'accéder au logiciel pour un seul compte
- Des licences pour un an sont disponibles
Licences multi utilisateurs
- Licences utilisateurs avec un accès via login
- Permet d'accéder au logiciel pour plusieurs comptes
- Des licences pour un an sont disponibles

Assistance
- Garantie limitée de 3 ans
- Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737
- Formulaire de contact
- Plus d’informations
Mac est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et d'autres pays. Microsoft est une marque déposée de son propriétaire.