Education Technology

Apps

Personnalisez votre apprentissage avec les apprentissage avec les applications de la calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T Python Edition. Les nombres applications disponibles vous permettent d'étendre les fonctionnalités de votre calculatrice pour appronfondir votre compréhension des concepts mathématiques.

Application Python

Téléchargez dès maintenant la dernière mise à jour Python pour votre TI-83 Premium CE Edition Python ou votre TI-83 Premium CE + adaptateur TI-Python.


Application de géométrie Cabri™ Jr

Ajoutez une nouvelle dimension à l'enseignement en intégrant la géométrie interactive dans votre calculatrice. Développez l'intéret de vos élèves pendant la construction, l'analyse et la transformation des modèles mathématiques et des schémas géométriques.

Explorez la technologie de pointe développée pour TI par CabriLog ainsi que le célèbre mathématicien françcais Jean-Marie Laborde. Découvrez ce que Cabri Jr permet de faire en géométrie :

  • Exécuter les fonctions de géométrie analytique, de géométrie transformationnelle et de géométrie euclidienne
  • Créer les constructions géométriques de facon interactive à partir d'un ensemble de points tels que segments, lignes, polygones, cercles et autres objets géométriques
  • Modifier les objets géométriques à la volée pour visualiser les modèles, établir des conjectures et formuler des conclusions - et bénéficier ainsi d'une interface plus intuitive et interactive

Application CellSheet™

Votre calculatrice devient polyvalente grâce à l'ajour d'une fonction feuille de calcul!

  • Possibilité pour l'étudiant de saisir texte et données dans les cellules
  • Création des formules dans les cellules et utilisation de fonctionnalités intégrées

Application Conic Graphing (étude graphique des coniques)

Avec cette application, présentez les équations en mode fonction, paramétriques ou polaires et tracez simplement graphiquement les quatres formes coniques :

  • Cercle
  • Ellipse
  • Hyperbole
  • Parabole

Entrez les paramètres requis pour :

  • Représentation graphiques
  • Trace
  • Résoudre les caractéristiques de la forme conique

Application Inequality Graphing (étude graphique des inéquations)

Enrichissez vos graphiques avec l'application de représentation graphique des inéquations

Les élèves peuvent :

  • Grâce à cette application les étudiants peuvent :Entrer les inéquations à l'aide de symboles
  • Représenter les inéquations sous forme d'union et d'intersection
  • Tracer les points de rencontrer (intersections) entre fonctions
  • Gardez en mémoire les coordonnées pour l'affichage
  • Entrer les fonctions de programmation linéaire

Applications Language Localization (localisation linguistique)

Ces applications traduisent les messages d'erreur et la plupart des fonctions dans les langues suivantes :

Les langues disponibles étant le francais, l'allemand, l'espagnol, le néerlandais, le danois, le suédois et le portugais.

Tableau périodique

Accès à un tableau périodique éléctronique et graphique avec en plus la possibilité d'étudier et de vérifier facilement les tendances dans le tableau périodique à l'aide la calculatrice graphique TI.

  • 15 propriétés et faits sur 109 éléments
  • Graphiques sur la nature périodique des éléments
  • Navigation simple entre les éléments

Application Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver (recherche des racines polynomiales et résolution simultanée des équations)

La recherche des racines polynomiales inclut les fonctions suivantes :

  • Saisie des polynômes d’ordre (degré) 10 au plus
  • Simplicité d’utilisation de l’écran en MODE POLY pour configurer toutes les options
  • Affichage de la plupart des racines sous forme de fractions ou de nombres décimaux
  • Possibilité d'afficher les racines sous forme de nombres réels que pour les polynômes du 2ème et du 3ème degré.
  • Pour les polynômes du 4ème degré et plus, les racines sont affichées sous forme de nombres complexes.
  • Stockage des polynômes sous forme Y= pour l’analyse et la représentation graphique
  • Vérification qu’une racine représente le zéro de la fonction polynôme en stockant les racines sous forme de nombres réels

La résolution simultanée des équations inclut les fonctions suivantes :

  • Saisie de systèmes comprenant jusqu’à 10 équations et 10 inconnues
  • Simplicité d’utilisation de l’écran en MODE SIMULT pour configurer toutes les options
  • Affichage des solutions uniques, des solutions infinies et des absences de solution
  • Stockage des matrices de coefficients, des matrices augmentées et des solutions
  • Affichage de la forme échelonnée réduite par lignes

Application Probability Simulation (simulation d’expériences aléatoires)

Explorez la théorie des probabilités grâce à l’animation interactive qui simule sur votre calculatrice le lancer de dés ou de pièces, et la génération de nombres aléatoires.

Options disponibles :

  • Graphique à barres
  • Tableau de données d’essai
  • Paramètres de définition du nombre d’essais
  • Solutions de collecte des données
  • Pondération

En outre, les étudiants peuvent exporter les données en vue d’une exploration future.


Application outils pour les sciences

L’application Science Tools permet d’effectuer des conversions unitaires sur la calculatrice. Tirez le meilleur parti de votre calculatrice en cours de science grâce à cette application.

Éléments disponibles :

  • Constantes et conversions
  • Calculateur de décimales significatives
  • Outil graphique
  • Calcul vectoriel

Transformation Graphing (Étude graphique des transformations de courbes)

Cette application permet aux étudiants de tirer visuellement des conclusions sur les fonctions et d'améliorer leur compréhension graphique. Entrez simplement la fonction, changez les paramètres et observez rapidement les modifications.

Les élèves peuvent :

  • observer instantanément de quelle façon la modification de la valeur d’un coefficient transforme un graphique
  • Adapter visuellement les équations aux tracés de données en manipulant les coefficients

Application Vernier EasyData™

L’application EasyData™ de Vernier Software & Technology permet de recueillir les données pour les calculatrices graphiques de la gamme TI-84 Plus. Explorez le monde qui vous entoure à l’aide de cette application. L’application lance automatiquement la collecte des données lorsqu’elle est utilisée simultanément avec le capteur Vernier EasyTemp™ et charge les expériences intégrées pour chaque capteur Vernier pris en charge. EasyData™ prend en charge la collecte des données avec les capteurs USB Vernier (gamme TI-84 Plus), et les dispositifs CBR™, et CBR™ 2, utilisant la gamme TI-84 Plus.