Education Technology

Logiciel TI-SmartView™ pour les calculatrices scientifiques MathPrint™

Complément idéal de la calculatrice scolaire TI-30XB MultiView™

Réalisez facilement des captures d’écran multiples

Les fonctions de déplacement à l’écran permettent de déplacer facilement les captures d’écran du TI-SmartView™ vers des applications compatibles comme Microsoft® Word.

.

Dirigez l’instruction en salle de classe

Expliquer le fonctionnement des calculatrices en classe. Choisissez entre les options d'affichage: TI-30XB MultiView™, TI-30X Plus ou Pro MathPrint™ et TI-34 MultiView™.

Intégration facile à d’autres technologies

L’émulateur s'intègre aux systèmes de projection existants, tels que les tableaux blancs interactifs, pour engager toute la classe.

Maintenez la classe sur la bonne voie

Les enseignants peuvent proposer aux étudiants un moyen simple et clair de suivre en affichant les séquences par simple frappe sur une touche. Copiez-collez les frappes dans d’autres applications pour créer des documents à distribuer.

Spécifications

Configuration requise

Configuration Windows® requise

  • OS: Windows 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel® Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • Mémoire RAM : 8 Go (Conseillé 16 Go)
  • 1 Go d’espace libre sur le disque dur
  • Résolution d’écran : 1 920 x 1 080 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.
Options de licence

Licence utilisateur individuelle

  • Licences utilisateurs avec un accès via login
  • La licence utilisateur individuelle permet d'accéder au logiciel pour un seul compte
  • Des licences pour 1 an sont disponibles

Licences multi utilisateurs

  • Licences utilisateurs avec un accès via login
  • Permet d'accéder au logiciel pour plusieurs comptes
  • Des licences pour un, deux et trois ans sont disponibles
Lommeregner support

Kompatibel med:

  • TI-30XB MultiView™
Assistance

Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et d'autres pays. Microsoft est une marque déposée de son propriétaire.