Education Technology

TI-Nspire™ CX II CAS online calculator

Järjestelmävaatimukset

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmä

  • Windows® 11 64-bit
  • macOS® 15 tai macOS 26
  • Chrome OS™ 143 tai uudempi

Selain

  • Chrome™‑selain (v143 tai uudempi)

RAM

  • muisti: 4 GB (suositeltu) | 2 GB (vähimmäisvaatimus)

Näytön resoluutio

  • 9,5 tuumaa tai suurempi ja vähintään 1024 × 768 pikseliä

Internetyhteys vaaditaan

Lisenssivaihtoehdot

Yhden käyttäjän lisenssi

  • Käyttäjätilipohjainen lisenssi
  • Mahdollistaa ohjelmiston käytön yhdellä tilillä
  • Saatavilla on käyttöoikeus vuodeksi ja kolmeksi vuodeksi

Usean käyttäjän lisenssi

  • Käyttäjätilipohjainen lisenssi
  • Mahdollistaa ohjelmiston käytön usealle käyttäjätilille
  • Saatavilla on käyttöoikeus vuodeksi ja kolmeksi vuodeksi

Sisäänrakennetut toiminnot

  • Tietokonealgebrajärjestelmän (CAS) ominaisuudet
  • Mahdollisuus poistaa CAS käytöstä
  • Funktio-, parametriset-, polaari-, lukujono- ja 3D-kuvaajat
  • Useita graafisia toimintoja voidaan määrittää, tallentaa, piirtää ja analysoida samanaikaisesti
  • Käyttäjän määrittämät listojen nimet Listat ja Taulukot -sovelluksessa
  • Yksitoista interaktiivista zoomaustapaa
  • Numeerinen esitystapa taulukkomuodossa kaikille kuvaajatyypeille
  • Interaktiivinen analyysi funktion arvoista, nollakohdista, maksimeista, minimeistä, integraaleista ja derivaatoista
  • Kuusi eri kuvaajatyyliä ja 15 väriä valittavaksi kunkin piirretyn kuvaajan erottamiseksi
  • Matriisitoiminnot, kuten käänteismatriisin, determinantin ja transpoosin laskeminen, matriisien laajentaminen, redusoitu riviporrasmuoto sekä alkeisrivitoimitukset. Muunna matriiseja listoiksi ja listoja matriiseiksi. Laske ominaisarvoja ja ominaisvektoreita.
  • Taulukkopohjainen yhden ja kahden muuttujan tilastoanalyysi, mukaan lukien logistinen, sinimuotoinen, mediaani-mediaani, lineaarinen, logaritminen, eksponentiaalinen, potenssi-, toisen ja kolmannen asteen polynominen regressiomalli
  • Kolme kuvaajatyyppiä tilastoaineiston sirontakuvaajille, xy-janakaavioille, histogrammeille, laatikko -kuvaajille ja normaalijakauman kuvaajille
  • Kehittynyt tilastoanalyysi, mukaan lukien 10 hypoteesin testaustoimintoa, seitsemän luottamusvälitoimintoa ja yksisuuntainen vaihteluanalyysi
  • 18 todennäköisyyden jakaumafunktiota, sisältäen kertymäfunktion (CDF), todennäköisyystiheysfunktion (PDF) ja käänteisen todennäköisyysfunktion normaalijakaumalle, khiin neliölle sekä t- ja F-jakaumille ja CDF:n ja PDF:n binomi-, geometria- ja Poisson-jakaumille
  • Sisäänrakennetut interaktiiviset geometriaominaisuudet.
  • Nopeasti käytettävät aakkosnäppäimet
  • Helpot pudotusvalikot jäljittelevät tietokoneesta tuttuja ominaisuuksia
  • TI-Nspire™-asiakirjoja (.tns-tiedostoja) voidaan luoda, muokata, tallentaa ja tarkastella.
  • Tuki .tns-tiedostoille, jotka sisältävät kuvia (.jpeg-, .jpg-, .bmp- ja .png-muodot). Kuvia voidaan käyttää graafisten elementtien taustana tai lisätä interaktiivisille Muistiinpanot-sivuille.
  • Tutki matemaattisia lausekkeita symbolisessa muodossa, tunnista säännönmukaisuuksia ja ymmärrä kaavojen taustalla oleva matematiikka.
  • arkastele samaa ongelmaa eri esitysmuodoissa: algebrallinen, graafinen, geometrinen, numeerinen ja sanallinen.
  • Kemiaruutu-ominaisuudella voidaan helposti syöttää kemiallisia kaavoja ja yhtälöitä
  • Dynaaminen linkitys, jossa yhden muuttujan muuttaminen päivittää välittömästi muut ja osoittaa havainnollisesti yhteydet ilman ruudulta toiseen vaihtamista (esim. tartu kuvaajaan ja siirrä sitä nähdäksesi vaikutus, joka sillä on vastaaviin yhtälöihin ja taulukoituihin funktion arvoihin)
  • Näytönkaappaus (vedä ja pudota, tallenna, kopioi)
  • Tukee laskimen pikanäppäimiä sekä soveltuvia näppäimistön pikanäppäimiä
  • Tukee Python‑ohjelmointia (vain sisäänrakennetut moduulit)

Chromebook™, Chrome™ browser and Chrome OS™ are trademarks of Google LLC. Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of the Microsoft group of companies.