Education Technology

Tasku- ja pöytälaskiet

Kätevän kokoiset laskimet kotiin tai toimistoon.

Ostopaikat

TI-501

Yhteenveto ominaisuuksista

  • Selkeä 8-numeroinen SuperView™-näyttö.
  • Ergonomisen muotoilun ansiosta laskinta on miellyttävä käsitellä.
  • Muisti ja %-näppäin.
  • Paristokäyttöinen jokapaikan laskin.

TI-503 SV

Yhteenveto ominaisuuksista

  • Kookas 8-numeron (12,5 mm) SuperView-nestekidenäyttö.
  • Kaukana toisistaan sijaitsevat, värikoodatut kumijousinäppäimet.
  • Negatiivisten lukujen syöttö (+/-) näppäimellä.
  • Paristojen ansiosta voit käyttää laskinta kaikkialla.
  • APD™ (Automatic Power Down™ - Automaattinen virrankatkaisu) säästää paristoja.

TI-1726 SV

Tyylikäs ja pienikokoinen minipöytälaskin, jossa on kookas SuperView-näyttö.

Yhteenveto ominaisuuksista

  • Isokokoinen 8-numeroinen (12,5 mm) SuperView-nestekidenäyttö.
  • Kaukana toisistaan sijaitsevat, värikoodatut kumijousinäppäimet.
  • Negatiivisten lukujen syöttö (+/-) näppäimellä.
  • Neliöjuurinäppäin.
  • Kalteva näyttö parantaa luettavuutta.
  • ANYLITE™-valokennot mahdollistavat käytön myös hämärässä.

TI-1706 SV

Yhteenveto ominaisuuksista

  • Helppokäyttöiset, isokokoiset, värijärjestetyt näppäimet.
  • Merkinvaihtonäppäin (+/-).
  • Käytännöllinen neliöjuuri -näppäin koulutehtäviin.
  • Aurinkokenno- ja paristokäyttönen, käytettävissä missä tahansa.
  • Suojakansi suojaa laskimen tehokkaasti.

TI-1795 SV

Yhteenveto ominaisuuksista

  • LCD SuperView-näyttö on kallistettu, ja siinä on isokokoiset selkeästi näkyvät numerot (14 mm).
  • Muisti, +/-, % ja neliöjuurinäppäin.
  • Suurikokoinen, väljästi ja selkeästi suunniteltu näppäimistö, jossa on muotoillut näppäimet arvonlisävero -näppäimet.
  • Laskin, jossa on 8-numeroinen näyttö sekä aurinkokenno- ja paristovirtalähde.

TI Basic Calculators

Explore the lineup of TI basic calculators — easy to use for school, home and office.