TI-Nspire™ Especificaciones de la TI-Nspire™ CX II y TI-Nspire™ CX II CAS
| General | Screen | ||
| Memoria Memoria con almacenamiento de 90+ MB Memoria operativa de 64 MB |
Pantalla a colores iluminación de fondo |
||
| Alimentación Batería recargable de Texas Instruments (incluida) Puerto USB para conectar a la computadora |
Dimensión 320 x 240 píxeles (3,2 pulgadas en diagonal) |
||
| Conectividad Cable USB incluido |
Resolución 125 DPI; color de 16 bits |
||
| Guías Las guías TI-Nspire™ están disponibles para ayudarlo a aprender a usar la tecnología TI-Nspire. Descargar |
| General | |
| Memoria Memoria con almacenamiento de 90+ MB Memoria operativa de 64 MB |
|
| Alimentación Batería recargable de Texas Instruments (incluida) Puerto USB para conectar a la computadora |
|
| Conectividad Cable USB incluido |
|
| Screen | |
| Pantalla a colores iluminación de fondo |
|
| Dimensión 320 x 240 píxeles (3,2 pulgadas en diagonal) |
|
| Resolución 125 DPI; color de 16 bits |
|
| Guías Las guías TI-Nspire™ están disponibles para ayudarlo a aprender a usar la tecnología TI-Nspire. Descargar |
Funcionalidad integrada
- Capacidades del sistema computarizado de álgebra(CAS)
- Desactivar CAS
- Pantalla LCD retroiluminada y a color.
- Capacidad para utilizar imágenes (jpeg, jpg, bmp, png file formats) y sobreponer elementos gráficos en la pantalla.
- Gráficos 3D.
- Incluye una tecla Touchpad que funciona como un mouse de computadora.
- Permite a los alumnos explorar expresiones matemáticas en forma simbólica, ver patrones y entender las matemáticas detrás de las fórmulas.
- Ver múltiples representaciones de un mismo problema algebraica, gráfica, geométrica, numérica y por escrito.
- Explorar las representaciones individuales, una a la vez, o hasta cuatro en la misma pantalla.
- Agarre una función representada y al hacer cambios vea el efecto en las ecuaciones correspondientes y las listas de datos.
- "Enlace" representaciones: Manipule las propiedades de una representación y observe actualizaciones instantáneas en otras sin cambiar de pantalla
- Contiene capacidades de geometría interactiva.
- Fácil de utilizar, como las funciones de un computador:
- Menús simples desplegables - emula el funcionamiento intuitivo de las características de la computadora familiar.
- Guarde y revise trabajos - cree, edite y guarde la solución de problemas en documentos y páginas similares a las de una computadora.
- Conectividad - conecte fácilmente la calculadora a otra calculadora de la familia TI-Nspire™ o un PC para transferir archivos fácilmente.
- Cuenta con un entorno de programación dedicado, así como las bibliotecas de programación para el acceso global a las funciones definidas por el usuario y los programas.
Soporte de recopilación de datos
- Compatible con los sistemas de sensor de temperatura TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor y Vernier EasyTemp® para permitir la recolección y el análisis de datos en el mundo real