![](/-/media/ti/education/images/products/product-details/hero/product-baii-plus-pro-hero.png?rev=ced7b6eb-c9d8-4891-988b-6af0524a38c9&la=de-CH&h=320&w=420&hash=63163B399518663827F855A74F034C7E)
![](/-/media/ti/education/images/products/product-details/financials/product-baii-plus-pro-feature.png?rev=39ec8232-c4a7-42a7-9901-1a71dc5ec589&la=de-CH&h=485&w=250&hash=8023D97EE48A18C7C4283B110F2F93F9)
Hauptfunktionen
- Nettoendwert (NFV)
- Modifizierter interner Zinsfuß (MIRR)
- Modifizierte Duration
- Amortisation
- Diskontierte Amortisation
- Zeitwert eines Geldbetrags (TVM)
- Aufgelaufene Zinsen
- Tilgung
- Kosten-Umsatz-Marge
- Abschreibung
Prüfungszulassung
Der BA II Plus™ Professional ist für die Benutzung bei den folgenden Berufsexamina zugelassen:
- Chartered Financial Analyst®*
- GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**
Vorgestellte Produktmerkmale
- Berechnen von IRR, MIRR, NPV und NFV zur Cashflow-Analyse
Speichern von maximal 32 ungleichen Cashflows mit bis zu vierstelligen Häufigkeiten und Bearbeiten der Eingaben zur Analyse von Variablenänderungen - Zeitwert eines Geldbetrags und Amortisation
Schnelles Berechnen von Annuitäten, Krediten, Hypotheken, Leasingraten und Sparplänen sowie einfaches Erstellen von Amortisationsplänen
Abschreibungspläne
Sechs verschiedene Methoden zur Berechnung von Abschreibung, Buchwert und Restwert der Abschreibung - Zinssatzumrechnungen
Umrechnung zwischen jährlichen (nominalen) und effektiven Zinssätzen - Statistiken mit einer und zwei Variablen
Listenbasiert und editierbar; vier Regressionsmöglichkeiten: linear, logarithmisch, exponentiell und potentiell
Ideal für
- Finanzwesen
- Buchhaltung
- Wirtschaft
- Investition
- Statistiken
- Andere geschäftliche Gebiete
* Chartered Financial Analyst® ist eine Marke des CFA Institute.
** GARP® und FRM® sind Marken der Global Association of Risk Professionals.
Diese Institutionen sind nicht mit TI assoziiert und unterstützen keine TI-Produkte.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-tab-specifications.png?rev&la=de-CH&h=75&w=75&hash=F2AD46D30284CE50EDFB9AE0238BE0F5)
Finanztaschenrechner BA II Plus™ Professional
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-builtin-function-v2.png?rev=7bd48747-d031-4578-861b-b94a91740b46&la=de-CH&h=75&w=75&hash=259E58174E8F5C2F31869280334CAB0F)
Integrierte Funktionen
- Durchführen von Zeitwertberechnungen, wie Annuitäten, Kredite, Hypotheken, Leasingraten, Sparpläne usw.
- Erstellen von Amortisationsplänen
- Analysieren von maximal 32 ungleichen Cashflows mit bis zu vierstelligen Häufigkeiten; Berechnen des Nettobarwerts (NPV) und modifizierten internen Zinsfußes (IRR)
- Nettoendwert (NFV)
- Modifizierter interner Zinsfuß (MIRR)
- Modifizierte Duration
- Amortisation und diskontierte Amortisation
- Zwei Tageszählungsmethoden (Actual/Actual oder 30/360) zur Berechnung von Anleihepreis oder Rendite bis Rückkauf oder Fälligkeit
- Sechs Methoden zur Berechnung von Abschreibung, Buchwert und Restwert der Abschreibung SL, SYD, DB, DB mit SL-Crossover, SLF und DBF
- Abschreibungspläne
- Anleihepreise und Rendite bis Rückkauf oder Fälligkeit
- Display führt mit Eingabeaufforderungen durch die Finanzberechnungen und zeigt den Namen und den Wert der aktuellen Variable an
- BGN/END-Zahlungseinstellung
- Teiljahre
- Zehn Benutzerspeicher
- Zehnstelliges Display
- Listenbasierte Statistiken mit einer oder zwei Variablen und vier Regressionsmöglichkeiten: linear, logarithmisch, exponentiell und potentiell
- Mathematische Funktionen einschließlich trigonometrischer Berechnungen, natürlicher Logarithmen und Potenzen
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/icon-hardware.png?rev&la=de-CH&h=100&w=100&hash=12B7C5254383A6E4E9116737578CE9B0)
Hardware
- Eine CR2032-Lithiumbatterie im Lieferumfang enthalten
- APD™ (Automatic Power Down) zur Optimierung der Batterielaufzeit
- Drei Jahre eingeschränkte Garantie
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-support.png?rev&la=de-CH&h=75&w=75&hash=6D65CB9E1390A3897924980FD78E7C4B)
Support
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
- Kontaktformular
- Mehr Informationen