Education Technology

TI-SmartView™ Emulator Software für die MathPrint™ Schulrechner

Überblick

Mit der einfach zu bedienenden Emulator Software lassen sich mathematische und wissenschaftliche Konzepte im Unterricht auf ansprechende Weise vermitteln. Die Emulator Software ist die ideale Ergänzung für die wissenschaftlichen Taschenrechner TI-34 MultiView™, TI-30X Pro MathPrint™ und TI-30X Plus MathPrint™.

Attraktive Wissensvermittlung im Unterricht

Erläutern Sie die Bedienung der Schulrechner vor der Klasse. Wählen Sie hierzu zwischen drei Ansichtsmöglichkeiten: TI-34 MultiView™, TI-30X Pro MathPrint™ und TI-30X Plus MathPrint™.

Einfach in andere Technologie einbinden

Die Emulator Software lässt sich in vorhandene Projektionssysteme wie interaktive Whiteboards einbinden, um die ganze Klasse am Unterricht zu beteiligen.

Die Klasse auf dem Laufenden halten

Durch die Anzeige von Tastendruckfolgen erleichtern Lehrer der Klasse, dem Unterricht zu folgen. Tastendruckfolgen lassen sich in andere Anwendungen zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien kopieren.

Einfach mehrere Bildschirmabbildungen erstellen

Durch das Ziehen von Bildschirmdarstellungen können Bildschirmabbildungen mühelos von TI-SmartView™ zu kompatiblen Anwendungen wie Microsoft® Word verschoben werden.

TI-SmartView™ Software Technische Daten

Systemanforderungen

Windows® Systemanforderungen
  • Windows®  7 SP1, Windows® 10
  • Kompatible mit 32-bit und 64-bit Betriebssystemen
  • Intel Core i3 oder höherer Prozessor  (außer Intel Atom)  
  • 4 GB  Arbeitsspeicher
  • 1024 x 768 Bildschirmauflösung (Minimum) - 3840 x 2160 (Maximum)
  • 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte
  • Aktive Internetverbindung für die Installation
Mac® Systemanforderungen
  • macOS 10.12, 10.13
  • Mac 2008 oder neuer
  • RAM: 4 GB
  • Bildschirmauflösung : 1024 x 768 (Minimum) - 3840 x 2160 (Maximum)
  • Festplatte: Ca. 100 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Aktive Internetverbindung für die Installation

Kompatibilität mit Schulrechnern

Kompatibel mit TI-34 MultiView™, TI-30X Plus und TI-30X Pro MathPrint Sculrechnern.

Lizenzierungsoptionen


Einzelplatzlizenz (PC und Mac®)
  • Softwarelizenz für einen Computer.
Volumenlizenz (PC und Mac®)
  • Eine festgelegte Anzahl an Computern kann auf die Software zugreifen
  • Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
  • Software wird online aktiviert
  • Die Software muss zur Verwendung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
Mehrplatzlizenz Central (PC und Mac®)
  • Ermöglicht den Softwarezugriff auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer.
  • Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
  • Von einem Lizenzdienst (z. B. Server) an einen Computer verteilte Lizenz
  • Die Softwarelizenz umfasst eine 30-tägige Nutzung der Software zu Hause oder außerhalb des Schulnetzwerks. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss der Computer wieder mit dem Schulnetzwerk verbunden werden, damit die Software weiterhin verwendet werden kann.
  • Unbefristete Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer

Support

  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kundenservice unter education.ti.com/de/csc
  • Unterrichtsmaterialien verfügbar
  • Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar

Informationsquellen

Nutzen Sie die umfangreiche TI-Sammlung an kostenlosen Aktivitäten und Diensten für Ihre Computersoftware.

Benutzerhandbuch

Das Handbuch zu TI-SmartView™ für MathPrint™ erklärt die Verwendung der Computersoftware TI-SmartView™.

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand

Laden Sie die kostenlose Test-Version herunter und überzeugen sich selbst.

Oder aktualisieren Sie Ihre vorhandene Computersoftware, um über die neuesten Funktionen zu verfügen.