![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/icon_apps_ui_lm_thumb.png?rev=7545467a-ee89-4890-8bd9-70b1b5da3a81&la=de-AT&h=44&w=44&hash=E066D2340371E79459B5F028291393E1)
Applikationen
Erweitern Sie Ihren TI-84 Plus CE-T Python Edition um individuell gewählte Apps. Mit Apps können Sie den Funktionsumfang Ihres Rechners erweitern. Diese spezifischen mathematischen und naturwissenschaftlichen Funktionen vertiefen Ihr Verständnis.![](/-/media/ti/education/images/products/product-applications/ti-84c/product-84c-application-ss-cabri-jr.png?rev&la=de-AT&h=252&w=332&hash=66A323ED265EAE28E99543A637CDE640)
App Cabri™ Jr. Geometry
Eine neue Dimension für Ihren Rechner: Interaktive Geometrie. Gestalten Sie einen spannenden Unterricht, indem Sie mathematische Modelle und geometrische Diagramme konstruieren, analysieren und umwandeln.
Erleben Sie modernste Technologie, die von CabriLog in Zusammenarbeit mit dem angesehenen französischen Mathematiker Jean-Marie Laborde für TI entwickelt wurde. Hier einige der Highlights der App Cabri™ Jr. Geometry:
- Analysefunktionen, Transformationsfunktionen und Funktionen der euklidischen Geometrie ausführen
- Geometrische Konstruktionen interaktiv mit Punkten für geometrischen Ort, Gerade, Polygon, Kreis und andere grundlegende geometrische Objekte erstellen
- Geometrische Objekte im Handumdrehen modifizieren, um Muster darzustellen, Annahmen zu entwickeln und Schlüsse zu ziehen – mit einer intuitiveren und extrem interaktiven Benutzeroberfläche.
![](/-/media/ti/education/images/products/product-applications/ti-84c/product-84c-application-ss-cellsheet.png?rev&la=de-AT&h=252&w=332&hash=5B4139C8CB82727A15179673E7A75F17)
App CellSheet™
Mit den Tabellenkalkulationsfunktionen wird der Rechner noch vielseitiger.
- Schüler können Daten und Text in Zellen eingeben
- Zellformeln erstellen und integrierte Funktionen verwenden
![](/-/media/ti/education/images/products/product-applications/ti-84c/product-84c-application-ss-conics.png?rev&la=de-AT&h=252&w=332&hash=AE792E1FE58C61A61388DA9D0817EF1E)
App Conic Graphing
Diese App präsentiert Gleichungen in Funktions-, Parameter- oder Polarform und bietet eine einfache Methode, die vier Kegelformen im Diagramm abzubilden
- Kreis
- Ellipse
- Hyperbel
- Parabel
Geben Sie die erforderlichen Parameter ein, um
- Graph
- Spur
- die Kegelcharakteristik zu berechnen
![](/-/media/ti/education/images/products/product-applications/ti-84c/product-84c-application-ss-inequality-real.png?rev&la=de-AT&h=252&w=332&hash=C6A96709AD8ED94F12ECEE4A3F203B22)
App Inequality Graphing
Erweitern Sie die Darstellungsmöglichkeiten mit der App Inequality Graphing.
Schüler können folgende Aufgaben ausführen:
- Ungleichungen unter Verwendung von Symbolen eingeben
- Ungleichungen (einschließlich Vereinigungs- und Schnittmengenschattierungen) als Kurven darstellen
- Schnittpunkte zwischen Funktionen verfolgen
- (x, y)-Koordinaten zum Anzeigen speichern
- Funktionen zur linearen Optimierung eingeben
Sprachen Apps
Diese Apps übersetzen alle Eingabeaufforderungen, Fehlermeldungen und die meisten Funktionen in die folgenden Sprachen: Französisch, Deutsch, Spanisch, Holländisch, Schwedisch, Portugiesisch.![](/-/media/ti/education/images/products/product-applications/ti-84c/product-84c-application-ss-periodic.png?rev&la=de-AT&h=252&w=332&hash=FCA5905B3FB76A52B7EBF98181E02EF9)
Periodic Table
Schüler können mit dieser App bei Bedarf jederzeit auf ein graphisches Periodensystem der Elemente in elektronischer Form zugreifen! Diese App ist viel mehr als nur ein Periodensystem der Elemente: Schüler können mit ihrem TI Graphikrechner ganz einfach die Trends im Periodensystem untersuchen und analysieren.
Weitere Funktionen:
- 15 Eigenschaften und Fakten zu 109 Elementen
- Diagrammdarstellungen der Einordnung von Elementen im Periodensystem
- Einfache Navigation zwischen den Elementen
![](/-/media/ti/education/images/products/product-applications/ti-84c/product-84c-application-ss-feature-plysmlt2.png?rev&la=de-AT&h=252&w=332&hash=1C14425210BE0174E58B59DA0E410DBB)
App Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver
Polynomial Root Finder bietet folgende Funktionen:
- Polynome bis zum zehnten Grad eingeben
- Im bedienungsfreundlichen Bildschirm POLY MODE können alle Optionen eingestellt werden
- Viele Wurzeln können als Brüche oder Dezimalzahlen angezeigt werden
- Für Polynome zweiten und dritten Grads nur reelle Wurzeln anzeigen lassen
- Für Polynome ab dem vierten Grad werden Wurzeln als komplexe Zahlen angezeigt
- Polynome für grafische Darstellung und Auswertung in Y= speichern
- Wurzel als Nullwert der Polynomfunktion verifizieren, indem Wurzeln als reelle Zahlen gespeichert werden
Simultaneous Equation Solver bietet folgende Funktionen:
- Gleichungssysteme mit bis zu zehn Gleichungen und zehn Unbekannten erfassen
- Im bedienungsfreundlichen Bildschirm SIMULT MODE können alle Optionen eingestellt werden
- Zeigt eindeutige Lösung, Unendlich und keine Lösung an
- Koeffizientenmatrix, erweiterte Matrix und Lösung speichern
- Zeigt die Treppennormalform an
![](/-/media/ti/education/images/products/product-applications/ti-84c/product-84c-application-ss-probability-sim.png?rev&la=de-AT&h=252&w=332&hash=D5C72711FCFB0B41513F4E3C7B1A1C41)
App Probability Simulation
Erkunden Sie die Wahrscheinlichkeitstheorie mit interaktiven Animationen, die das Würfeln, das Münzwerfen und das Erzeugen von Zufallszahlen auf dem Rechner simulieren.
Verfügbare Optionen:
- Balkendiagramm
- Tabelle der Versuchsdaten
- Einstellungen zum Angeben der Versuchsanzahl
- Datenerfassungsmethoden
- Gewichtung
Zudem können Schüler die Daten für weitergehende Analysen exportieren.
![](/-/media/ti/education/images/products/product-applications/ti-84c/product-84c-application-ss-scitools.png?rev&la=de-AT&h=252&w=332&hash=D9F55F94C2541A4FFDC5F325C43FBD6B)
App Science Tools
Mit Science Tools können Umrechnungen zwischen Maßeinheiten mit dem Rechner durchgeführt werden. Diese App erweitert den Einsatzbereich des Rechners im naturwissenschaftlichen Unterricht.
App-Funktionen:
- Konstanten und Umrechnungen
- Rechner für signifikante Zahlen
- Diagrammmodul
- Werkzeug Vektor
![](/-/media/ti/education/images/products/product-details/graphing/84-plus-ce/product-84ce-application-innovator-hub.jpg?rev=d35fc787-2581-47c9-87e5-2f3e02358ffe&la=de-AT&h=252&w=332&hash=B4CFFCC9388F75963CD9C4F1DEB14103)
TI-Innovator™ Hub App
Die TI-Innovator™ Hub App fügt das HUB-Menü zum Programmiermenü eines TI CE Grafiktaschenrechners hinzu.
Dieses Menü erleichtert die Auswahl von Befehlen, die häufig für die Erstellung von Programmen für den TI-Innovator™ Hub verwendet werden.
![](/-/media/ti/education/images/products/product-applications/ti-84c/product-84c-application-ss-tranformations.png?rev&la=de-AT&h=252&w=332&hash=93D3E07483CDC545D5E6ED094B917063)
App Transformation Graphing
Schüler können mit dieser App visuell Rückschlüsse über Funktionen ziehen und ihre Kenntnisse zum Erstellen von Graphen vertiefen. Um die Möglichkeiten dieser App zu nutzen, geben Sie einfach Funktionen ein und beobachten dann die Änderungen der Funktion, wenn die Parameter geändert werden.
Für die Schüler bedeutet dies:
- Sofortige Anzeige der Veränderung eines Graphen durch Änderung des Werts eines Koeffizienten
- Grafische Anpassung von Gleichungen an Diagramme durch Manipulation der Koeffizienten
![](/-/media/ti/education/images/products/product-applications/ti-84c/product-84c-application-ss-easy-data.png?rev&la=de-AT&h=252&w=332&hash=3132DF0E53AA1BF481E1452DADAE78B9)
Vernier-App EasyData™
Die App EasyData™ von Vernier Software & Technology ist eine einfache Datenerfassungssoftware für graphikfähige Rechner der TI-84 Plus Familie. Erkunden Sie die Welt mit dieser App. Die App startet die Datenerfassung automatisch, wenn sie mit dem Vernier-Sensor EasyTemp™ eingesetzt wird. Sie lädt für jeden unterstützten Vernier-Sensor integrierte Experimente.
EasyData™ unterstützt die Datenerfassung mit USB-Sensoren von Vernier (nur TI-84 Plus Familie) sowie CBR™-, und CBR™ 2-, mit Rechnern der TI-84 Plus Familie.