Funktionsübersicht
Denn wissenschaftliche Studien zur Interaktion zwischen Lehrern und Schülern belegen, dass eine solche vernetzte Umgebung die Leistungen, das Engagement und die Teilnahme der Schüler in der Mathematik und den Naturwissenschaften steigern kann. Das neue System fördert die Teamarbeit und das eigenständige Lernen und ermöglicht gleichzeitig eine wirksame Lernstandskontrolle.
Die Klassenzimmer-Ausstattung
Das Basipaket enthält einen Zugangspunkt (Access Point) sowie dieTI-Nspire™ Navigator Lehrer-Software.
- Die TI-Nspire™ CX Navigator Lehrer-Software erleichtert Ihnen die Unterrichtsvorbereitung und ermöglicht Ihnen eine optimale Nutzung des TI-Nspire™ Systems. In praktischen „Arbeitsbereichen“ können Sie Ihre Inhalte verwalten, Unterrichtsstunden zusammenstellen und den Lernfortschritt Ihrer Schüler dokumentieren. Die TI-Nspire™ Navigator Lehrer-Software ist kompatibel mit PC und Mac®.
- Der TI-Nspire™ CX Navigator™ Zugangspunkt steuert die drahtlose Verbindung zwischen Lehrer-PC und Schüler-Handhelds.
Zusätzlich benötigt jedes Schüler-Handheld ein TI-Nspire™ CX Wifi Modul (drahtloser Netzwerkadapter).
- Die drahtlosen Netzwerkadapter werden einfach auf die Handhelds aufgeschoben. Dadurch ist das gesamte System sehr kompakt und portabel. Trotz der geringen Größe bieten die Adapter eine große Funkreichweite. Alle Schüler im gesamten Klassenzimmer werden angebunden und können beispielsweise dem Rest der Klasse ihr Handheld-Display präsentieren, ohne nach vorne an die Tafel kommen zu müssen.
Ihr Vorteil: Beim Kauf des 10er Pakets TI-Nspire™ CX Wifi Module ist die TI-Nspire™ CX Dockingstation inklusive!
Die TI-Nspire™ CX Dockingstation ermöglicht eine einfache, effiziente Verwaltung der Handhelds. Neue Betriebssystem-Versionen sind damit im Handumdrehen installiert. Gleichzeitig eignet sich die Dockingstation auch zum Aufbewahren und Aufladen der Handhelds.
Mac ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc.
Technische Daten des TI-Nspire™ CX Navigator™
System requirements
Windows® system requirements
- Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
- Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen
- Prozessor Intel Core I3 oder nachfolgende Generation (ausser Intel Atom)
- RAM: 2 GB
- Festplatte: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
- DVD-ROM-Laufwerk oder aktive Internetverbindung für die Installation
- Mac® OS X 10.11, 10.12
- Prozessor:Jeder Mac 2008 oder neuer
- RAM: 2 GB
- Festplatte: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768
- DVD-ROM-Laufwerk oder aktive Internetverbindung für die Installation
Lizenzierungsoptionen
Einzelplatzlizenz (PC und Mac®)- Softwarelizenz für einen Computer.
- Eine festgelegte Anzahl an Computern kann auf die Software zugreifen
- Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
- Software wird online aktiviert
- Die Software muss zur Verwendung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
- Ermöglicht den Softwarezugriff auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer
- Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
- Autorisierung der Lizenzdatei
- Die Software muss zur Verwendung oder Aktivierung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
- Unbefristete Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer
- Ermöglicht den Softwarezugriff auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer.
- Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
- Von einem Lizenzdienst (z. B. Server) an einen Computer verteilte Lizenz
- Die Softwarelizenz umfasst eine 30-tägige Nutzung der Software zu Hause oder außerhalb des Schulnetzwerks. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss der Computer wieder mit dem Schulnetzwerk verbunden werden, damit die Software weiterhin verwendet werden kann.
- Unbefristete Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer