Specifikation för TI-Innovator™ Hub

Hardware
- Robust hus
- Tre indgange
- Tre udgange
- Tilslutning til fumlebræt med 20 mærkede ben
- I²C-port
- Mini-USB-stik (DATA-port til tilslutning af en TI-grafregner eller en computer med softwaren TI-Nspire™ CX)
- Mikro-USB-stik (til tilslutning til en ekstern strømkilde)
- Strømforsyning via et MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™-kort

Indbyggede komponenter
- Rød lysdiode
- RGB (rød/grøn/blå) lysdiode
- Lysintensitetsgiver
- Højtaler

Kompatibel grafteknologi
- TI-Nspire™ CX Premium -lærersoftware
- TI-Nspire™ CX och TI-Nspire™ CX CAS-lærersoftware
- TI-Nspire™ CX CAS-software
- TI-Nspire™ CX II-T CAS håndholdt enhed
- TI-Nspire™ CX håndholdt enhed
- TI-Nspire™ CX CAS håndholdt enhed
- TI-Nspire™ CX CAS-elevsoftware
- TI-Nspire™ CX CAS-software
- TI-84 Plus CE-T-grafregner

Tilbehør
- I/O-module
- Lysgivermodul med aftageligt kabel
- Lysdiodemodul med aftageligt kabel
- Vibrationsmotormodul med aftageligt kabel
- Servomotor med fast kabel
- Afstandsmålermodul (ultralyd)
- Temperatursensor
- Hall spændingssensor
- Temperatur og luftfugtighedssensor
- Fugtighedssensor
- Vandpumpe
- MOSFET module
- TI-Innovator™ Breadboard
- Pakken indeholder et fumlebræt samt flere komponenter til undersøgelse af f.eks lysdioder, modstande, termistor, afbrydere, potentiometre, cifferdisplay, lille jævnstrømsmotor m. m.
- TI-RGB Array
- Externe batterij voor TI-Innovator™ Hub

Kompatible programmeringssprog
- TI Basic (med TI-84 Plus CE-T-grafregner og TI-Nspire™ CX-teknologi)
- Lua (med TI-Nspire™ CX-teknologi)
- Python (gennem TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II CAS og
TI-84 Plus CE Python-beregnere)

Systemkrav til Sketch-opgradering
Windows®-systemkrav
- Windows 7 SP1 Windows 10
- Kompatibel med 32-bit og 64-bit operativsystemer
- Prosessorhastighet: Intel Core i3 eller højere generation af Core-processorer, (Undtagen Intel Atom)
- RAM: 4 GB
- Harddisk: Ca. 100 MB tilgjengelig plass på harddisken
- Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Mac® OS X 10.12, 10.13
- Processor: Alle Macintosh computere fra 2008 eller nyere
- RAM: 4 GB
- Harddisk: Ca. 100 MB tilgjengelig plass på harddisken
- Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Support
- 3 års begrænset garanti
- Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
- Kontaktformular
- Mere information
- Der kan fås undervisningsmaterialer
- Det er muligt at låne TI-regnere til afprøvning eller workshops
- Storkøbstilbud til skoler. Her er der mulighed for at supplere med software.
- De komplette brugerhåndbøger findes på http://education.ti.com/da/guidebook/search
Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i U.S. og andre lande. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende ejeren.