Education Technology

TI-SmartView™ CE-T Emulator Software

Denne brugervenlige software emulerer TI-84 Plus-CE-T Python Edition, som sætter læreren i stand til at projicere det, der vises på grafregneren, på tavlen, så det kan ses af hele klassen.

Nemt at integrere med anden teknologi

Emuleringssoftwaren er integreret med eksisterende projektionssystemer for visning for hele klassen; skift placering af emulator og værktøjslinjer for tilpasning til din interaktive tavle.

Hold klassen
på sporet

Historikken af tastetryk fremstår klart så det er let for eleverne at følge med i opgaverne sammen med læreren, uanset om de er i et klasseværelse eller online. Lærere kan også kopiere og indsætte tastetryk i andre applikationer og derefter dele dem med klassen.

Styrk elevernes forståelse

Vis på samme tid flere repræsentationer af graf, tabel, ligning, listevindue og statistiske plot for at hjælpe eleverne til at udvikle en dybere forståelse for emnerne.

Nem registrering af
flere skærmbilleder

Funktionen "træk skærmbillede" flytter let skærmbilleder fra TI-SmartView™ CE-T til kompatible applikationer, såsom til Microsoft® Word.

Det er nemt at se og illustrere Python-programmering fra din grafregner til hele klassen via en projektor og TI-SmartView™ Emulator CE-T-software.

Specifikationer

Systemkrav

Windows®-systemkrav

  • Windows 11
  • Prosessorhastighed: 2 GHz or higher recommended
  • RAM: 8 GB (Anbefalede 16 GB)
  • Harddisk: Cirka 1 GB ledig plads på harddisken
  • Kompatibel med 64-bit operativsystemer
  • Skærmopløsning: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktiv internetforbindelse til installation og periodisk licensering.
Lommeregner support
Kompatibel med TI-84 Plus CE-T Python Edition og TI-84 Plus CE-T lommeregner.
Licensmuligheder

Abonnement til en enkelt bruger

  • Kontobaseret licens
  • Enkelt-bruger-abonnement giver adgang til software kun for én konto
  • Her kan vælges et-, eller tre-års abonnementer

Abonnement til flere brugere

  • Kontobaseret licens
  • Giver adgang til softwaren for flere konti
  • Her kan vælges et-, eller tre-års abonnementer
Support

Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i U.S. og andre lande. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende ejeren.