Education Technology

TI-30XB MultiView™ videnskabelig lommeregner

Designet med unikke funktioner, der gør det muligt at indtaste mere end én udregning, sammenligne og undersøge mønstre, alt i samme skærm, er TI-30XB MultiView™ ideel til matematik og naturvidenskab i folkeskolens ældste klasser samt stx/hf/htx/hhx

Forhandlere

Nøglefunktioner

  • Display med fire linjer
  • En- og tovariabelstatistik
  • MathPrint™ funktion
  • Brøker/decimal konvertering
  • Trin-for-trin brøkforkortning
  • Redigér, klip og indsæt
  • Solcelle- og batteriforsyning

Se flere beregninger samtidig

De fire linjers display gør det muligt at indtaste flere udregninger, sammenligne resultater og undersøge mønstre på en og samme skærm.

MathPrint™ funktion

Anvend MathPrint™ funktionen til at vise udtryk, symboler og brøker præcis som i lærebøgerne.

10. potens notation

Vis korrekt 10. potens notation

Udforsk (x,y) -tabeller

Eleverne kan nemt undersøge (x,y) tabeller for en given funktion, automatisk eller ved at indtaste specifikke x-værdier.

TI-SmartView™ MathPrint™ Emulator Software

Denne simple software supplerer TI-30XS/XB MultiView™ og TI-30X Pro MathPrint™ ved, at læreren kan vise en interaktiv præsentation af lommeregnerens skærm til hele klassen. Det er et ideelt demonstrationsværktøj til klasseundervisning i matematik og naturvidenskab.

Specifikationer

Hardware
  • Fire linjer x 16 karakterer, letlæseligt LCD display
  • Batteridrevet så den kan anvendes overalt.
  • Hård plast, farvekodede taster
  • Skridsikre gummifødder
  • Beskyttelsesetui, der klikkes på
  • Lærersæt tilgængeligt (inklusiv 10 grafregnere, opbevaringsbokse, Lærervejledning på dansk, poster og transparent)
  • Kvikreferencekort
Indbyggede funktioner
  • Gennemse og redigér tidligere indtastninger via en forside, hvor der kan scrolles
  • Indsæt input og output i nye udregninger
  • MathPrint™ input- og outputmode for at se udregninger i matematisk notation, inklusiv svar i form af π kvadratrødder og brøker
  • KLASSISK mode for indtastning som og kompatibilitet med tidligere to-linjers lommeregnere
  • Symbolsk notation π
  • Skiftetast for skift mellem eksakt svar og svar som decimaltal
  • Stablede brøker og fraktionsfunktioner
  • Brøk/decimal/procentkonvertering
  • Skift mellem uægte brøker og blandede tal
  • Automatisk forkortning  af brøker
  • Tilfældige tal og tilfældige heltal
  • Hovedmenu MODE til valg af lommeregnerens indstillinger
  • Menuindstillinger
  • Funktioner tilgås direkte via taster eller via rullemenuer
  • Tast til  fortegnsskift
  • Én konstant operatørfunktion
  • Kombinationer og permutationer
  • Trigonometri
  • Hyperbolske funktioner
  • log(x) og 10x;
  • Konverterer vinklen mellem graader, radian og nygrader
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Antal decimaler kan låses fast
  • (x,y) tabelfunktion med Auto og Ask-x mulighed
  • Grundlæggende Data/Liste redigering i tre lister
  • Listeformulater
  • En- og tovariabel statistik med permanent stat-variabel inputshukommelse
  • EOS: (Ligningsstyresystem)
  • Op til otte igangværende udregninger
  • Op til 23 parentesniveauer
  • Fejlretningskapacitet
  • Automatisk sluk
  • Kvik/nem nulstilling af regneren via 2-tasttryk eller menu til eksamensbrug
  • Syv variabler i hukommelsen. (x,y,z,t,a,b,c)
  • Videnskabelig eller teknisk notation
  • x10n tast for hurtig indtastning af tal i 10. potens
Support
  • 3 års begrænset garanti
  • Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
  • Kontaktformular
  • Mere information
  • Tilgængelige klasseaktiviteter
  • Workshop Loan Program - lån TI-grafregnere til afprøvning eller workshops
  • TI Technology Rewards-programmet - point, som kan konverteres til yderligere TI-produkter og tjenester
  • Fuldstændig vejledning tilgængelig