Education Technology

下载操作系统、软件、应用软件、更新操作系统

TI-Nspire™ CX II 计算器操作系统

返回到搜索结果

在下载之前,请阅读许可证条款。 下载应用程序,即表明您同意许可证的条款和条件。

中国 | 其他适用的许可证

Texas Instruments Education Technology 许可协议

 

许可程序TI-Nspire™CX II手持式操作系统

重要 –  使用 许可 程序 即表示您同意遵守德州仪器 (TI)线使用条款 和本许可协议以下简称协议”)的条款。  请仔细阅读这些文档  如果  不同意这些条款,请勿使用  许可 程序

您确认:(1)您已年18岁;或(2)您年13岁但未满18(“未成年人”),您已与您的父母或监护人一起查看这些条款,并且您和您的父母或监护人理解并同意这些条款。 如果您是使用许可程序的未成年人的父母或监护人,则您接受并同意(i)监督未成年人使用许可程序;(ii)承担与未成年人使用许可程序相关的所有风险和责任: (iii)确保您或未成年人提交的所有信息的准确性和真实性;(iv)承担未成年人访问和使用许可程序的责任并受这些条款约束。

义:

硬件设备

TI-Nspire™CX II绘图计算器: TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II-T CAS, TI-Nspire™ CX II-C CAS

机构

业企业,政府组织或教育机构。

许可程序

您从TI的教育技术网站上选择了上述软件程序以供下载或联机使用,以及任何相关文档。 这还包括替换或补充原始许可程序的任何升级。

其他许可材料

许可程序捆绑在一起软件和其他电子文档,根据协议条款以外的条款进行许可,包括但不限于开放源代码软件或第三方专有软件。

您的是指您个人为了自己的利益行使本协议授予的权利,但如果您签署本协议,则是指您的机构为了该机构的利益行使本协议授予的权利。

 

根据 下面授予的许可,许可程序由德州仪器(TI)公司和/或任何适用的许可方(统称为许可方”)许可,而不是销售。 如果您接受本协议, 获得对其他许可材料的访问权限, 则该材料 将列在 许可 程序随附的适用软件清单中。 对其他许可材料的使用须遵守适用 的其他许可条款,确认书和免责声明,如适用的软件清单和/或随软件包中的其他许可材料一起识别或提供。 为了澄清 ,本协议不限制您在其它许可材料的任何适用许可协议条款下的权利,也不授予您取代这些条款的权利。

单用户许可证

对于单用户许可证,许可人授予您在单个硬件设备上使用(以及下载和安装许可程序,如果适用)的个人,非独占,不可转让的许可证。 严禁虚拟使用(即两个或更多用户同时使用许可程序) 您可以制作一份许可程序副本,用于备份和存档。 您同意复制本软件和介质中显示的所有版权专有声明。 除非文档中另有明确说明,否则您不得复制此类文档。

附加条款:

1.限制。

您不得反汇编或反编译,也不得尝试派生许可程序的源代码。 您不得修改,发布,披露,显示,提供, 转让,出售,出租,租赁或以其他方式提供许可程序或其任何部分。 除非本协议明确允许,否则您不得转让,重新分发或再许可许可许可程序,如果您将您的硬件设备出售给第三方,则必须在删除许可程序之前先从硬件设备中删除许可程序。 许可人保留本协议未明确授予您的许可程序中的所有权利和对许可程序的所有权利。

2.支持 变革。

 获得许可程序的支持,请通过 https://education.ti.com/ti-cares TI联系。https://education.ti.com/ti-cares  TI保留随时自行决定终止或对许可程序进行更正,增强,改进和其他更改的权利。  

3.权。

 许可程序受版权和其他适用的知识产权保护的约束。 您不得删除,更改,掩盖或掩盖许可程序任何组件的任何机密性,商业秘密,商标,专利,版权或其他专有声明或其他识别标记或设计。

4.保修。

TI不保 许可程序 不会出现错误或满足 您的特定要求。   许可 程序按提供,并带有所有错误。 TI及其许可方对许可程序不作任何明示,暗示或法定的担保或陈述,包括但不限于对适销性或特定用途适用性,对 任何第三方专利,版权,商业秘密或其他知识产权的安全性或不侵权的任何暗示担保。 TI提供的任何口头或书面信息或建议均不构成任何担保。

5.限制。

在任何情况下,TI或其许可方均不对任何间接,附带,惩罚性或后果性损害,利润损失,使用或数据丢失或业务中断负责,无论所称损害是否在侵权行为,合同或赔偿中注明。  

在任何情况下,TI或其许可方根据本协议或 由于您使用 许可 程序而承担的总责任, 或任何涉及 TI收集的学生数据的数据泄露 ,超 (i) 许可 计划支付的金额或 (ii) 50美元(50美元)中的较高者。  

某些司法管辖区不允许排除或限制附带或间接损害或限制默示保证的持续时间,因此上述限制可能不适用于 您。

6.您的内容和赔偿。

您声明并保 您在许可程序 中使用的任何内容,或者在适用情况下,将任何内容传送到Google(Google ClassroomGoogle Drive)不会侵犯他人的知识产权。 进一步声明并保证此类内容将遵守适用的第三方条款,包括但不限于与您转至Google务的内容相关的Google要求。 您同意赔偿TI (包括其代理和代表)因您不遵守本协议的条款和规定而造成的任何损害,成本,损失和/责任,并使TI (包括其代理和代表)免受损害。 本条款将在本协议终止或到期后继续有效。

7.终止。

在不损害任何其他权利的情况下   ,如果您违反本协议的条款,TI可能会终止 您使用许可程序的权利。 除上述授予的许可外,本协议的所有条款在本协议到期或终止后仍然有效。

8.出口管制。

 许可计划可能受到美国出口管制和制裁。 您同意 遵守所有适用的法律和法规。 许可程序 不得出口,再出口,转让或转售给 美国禁运,受制裁或受限的目的地,个人或实体 (统称为被拒绝人员”) 被拒绝人员包括但不限于商务部被拒绝人员名单,商务部实体名单,国防贸易管制局法定禁止方名单和财政部特别指定国民名单上所列的个人或实体。 过使用许可程序,您 声明并保  不在任何此类国家地区或任何此类列表中,并且您不会向任何被拒绝的人员提供许可程序。 除非  获得美国法律和 获得许可程序所在司法管辖区的法律授权 ,否则您不得使用或以其他方式出口或再出口许可程序。  还同意 ,您 不会将 许可程序用于 美国法律禁止的任何目的,包括但不限于开发,设计, 制造或生产核武器,化学武器或生物武器或导弹技术。 有关更多信息,请参阅《美国出口管理条例》第744部分。

9.辖法律。

协议受德克萨斯州美国)法律管辖并根据其进行解释,不涉及法律冲突原则。 如果有管辖权的法院认定本协议的任何条款不可执行,则将尽最大可能执行该条款以实现双方的意图,本协议的其余部分将继续完全有效。 协议不受《联合国国际货物销售合同公约》或《统一计算机信息交易法》(UCITA)的管辖。 双方同意,对于因本协议引起或与本协议相关的任何争议,非专属管辖权属于德克萨斯州的法院。 尽管有上述规定,任何判决均可在任何美国或外国法院执行,且任何一方均可在任何美国或外国法院寻求禁令救济。 TI未能执行本协议的任何条款,不应被视为对双方之间可能存在的该条款或任何其他条款或任何其他协议的未来执行的放弃。

10.适用语言。

如果TI 您提供 了本协议的英语版本的翻译版本,  同意提供该翻译 版本仅为方便您的使用,并且以英语版本为准并受其控制。 如果本协议的英语版本与翻译版本之间存在任何矛盾,则英语版本将具有权威性和控制性。

11.完整协议

这是 您与TI间的完整协议, 协议取代双方之间先前与本协议主题相关的任何协议。 除非以书面形式并由TI正式授权代表签署,否则本协议的任何修订或修改均不生效。  证并声明  获得所有授权和其他必要的同意,授权  签署本 协议。

制造商是Texas Instruments Incorporated1.2500 TI Boulevard DallasTexas 7.5243U.S.A.

________________________________________________________________

软件清单

以下是与 许可 程序一起分发和/或使用的其他许可材料(或其部分),以及相应的版权声明和适用许可。

 

 

下载目录 PDF 版本 大小(KB)
TI-Nspire™ CX II Handheld Operating System 6.0 13,887
使用手册
TI-Nspire™ CX Opslagsvejledning (Dansk) 浏览 6.0 6,006
TI-Nspire™ CX Referenzhandbuch (Deutsch) 浏览 6.0 6,053
TI-Nspire™ CX Reference Guide (English) 浏览 6.0 5,945
TI-Nspire™ CX Reference Guide (UK English) 浏览 6.0 5,958
TI-Nspire™ CX Guía de Referencia (Español) 浏览 6.0 6,020
TI-Nspire™ CX Sovelluksen käsikirja (Suomalainen) 浏览 6.0 5,904
TI-Nspire™ CX Guide de référence (Français) 浏览 6.0 6,070
TI-Nspire™ CX Guida di riferimento (Italiano) 浏览 6.0 6,015
TI-Nspire™ CX Referentiehandleiding (Nederlands) 浏览 6.0 6,040
TI-Nspire™ CX Referanseguide (Norsk) 浏览 6.0 5,970
TI-Nspire™ CX Manual de Referência (Português) 浏览 6.0 5,977
TI-Nspire™ CX Referenshandbok (Svenska) 浏览 6.0 5,916
TI-Nspire™ CX 参考指南 (简体) (Simplified Chinese) 浏览 6.0 6,198
TI-Nspire™ CX 參考手冊 (繁体) (Traditional Chinese) 浏览 6.0 6,271