Especificações do Software Emulador TI-SmartView CE-T
Requisitos do sistema
Requisitos do sistema Windows®
- Windows® 10, Windows® 11
- Compatível com sistemas operativos de 64 bits
- Velocidade do processador: recomendado 2GHz ou superior
- RAM: 4GB (Recomendado 8 GB)
- Disco rígido: Cerca de 1 GB de espaço livre em disco
- Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimo) - 3840 x 2160 (máximo)
- Conexão ativa à Internet para instalação e validação periódica de licença. Pode ser usado offline por até 7 dias.
Requisitos do sistema para Mac®
- macOS® 13, macOS® 14
- Processador: Qualquer Mac de 2015 ou mais recente
- RAM: 4GB (Recomendado 8 GB)
- Disco rígido: 1 GB
- Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimo) - 3840 x 2160 (máximo)
- Conexão ativa à Internet para instalação e validação periódica de licença. Pode ser usado offline por até 7 dias.
Opções de licenciamento
Subscrição de utilizador único
- Licenciamento de utilizador
- A subscrição de utilizador único fornece acesso ao software para uma conta
- Subscrições de um ano disponíveis
Subscrição multiutilizador
- Licenciamento de mulitutilizador
- Permite o acesso ao software para várias contas
- Subscrições de um ano disponíveis
Suporte
- Garantia limitada de três anos
- Centro de Suporte ao Cliente (chamada gratuita): 00800-484-22-737
- Formulário de contacto
- Mais informação
Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA. e outros países. Microsoft é uma marca registrada de seu proprietário.