Software TI-SmartView™ CE-T Specifiche
Requisiti di sistema
Requisiti di sistema per Windows®
- Windows® 10, Windows® 11
- Velocità del processore: 2 consigliato 2 GHz o superiore
- RAM: 4GB (consigliati 8 GB)
- Hard Disk: circa 1 GB di spazio libero
- Compatible con i Sistemi Operativi 64-bit
- Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (min) - 3840 x 2160 (max)
- Connessione Internet attiva per l'installazione e la convalida periodica delle licenze. Può essere utilizzato offline per un massimo di 7 giorni.
Requisiti di sistema Mac®
- macOS® 13, macOS® 14
- Processore: Ogni Mac® 2015 o successivo
- RAM: 4GB (consigliati 8 GB)
- Hard Disk: circa 1 GB di spazio libero
- Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Connessione Internet attiva per l'installazione e la convalida periodica delle licenze. Può essere utilizzato offline per un massimo di 7 giorni.
Opzioni di licenza
Abbonamento per singolo utente
- Licenza user-based
- L'abbonamento per singolo utente consente di accedere al software ad un solo account
- Sono disponibili abbonamenti annuali
Abbonamento multiutente
- Licenza user-based
- Consente l'accesso al software a più account
- Sono disponibili abbonamenti annuali
Assistenza
- Garanzia limitata di 3 anni
- Linea telefonica gratuita per ricevere supporto: 00 800 4 84 22 737
- Scheda contatto
- Maggiori informazioni
Mac è un marchio di Apple Inc. registrato negli USA e in altri Paesi. Microsoft è un marchio registrato.