Specifiche Software Emulatore TI-SmartView™ per calcolatrice TI-MathPrint™
Systemkrav
Requisiti di sistema per Windows®- Windows® 10, Windows®11
- Velocità del processore: Intel® Core i3 o successive (eccetto Intel® Atom) o successive (eccetto Intel® Atom)
- RAM: 4GB
- Hard Disk: circa 1 GB di spazio libero
- Compatible con i Sistemi Operativi 64-bit
- Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (min) - 3840 x 2160 (max)
- Connessione Internet attiva per l'installazione e la convalida periodica delle licenze. Può essere utilizzato offline per un massimo di 7 giorni.
- macOS® 13, macOS® 14(Piattaforma Intel e silicio Apple con Rosetta2)
- Processore: Ogni Mac® 2017 o successivo
- RAM: 4GB (consigliati: 8GB)
- Hard Disk: circa 1 GB di spazio libero
- Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (min) - 3840 x 2160 (max)
- Connessione Internet attiva per l'installazione e la convalida periodica delle licenze. Può essere utilizzato offline per un massimo di 7 giorni.
Lommeregner support
Compatibile con le calcolatrici scientifice:
- TI-30X Pro MathPrint™
Licensing options
Single-user subscription
- Account-based licensing
- Single-user subscription provides access to software for one account
- One-year subscriptions available
Multiuser subscription
- Account-based licensing
- Allows access to the software for multiple accounts
- One-, two- and three-year subscriptions available
Support
- One-year limited warranty
- Toll-free help hotline: 1.800.TI.CARES
- Email: ti-cares@ti.com
- Classroom activities available
- Complete guidebooks available
Mac, Rosetta sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Microsoft è un marchio registrato del suo proprietario.