Education Technology

Calcolatrice Grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition - Accessori

Gli accessori della calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T permettono di personalizzare e ampliare le potenzialità della calcolatrice.

Docking Station TI-84 Plus CE-T

La Docking Station TI-84 Plus CE-T, progettata esclusivamente per le calcolatrici grafiche TI-84 Plus CE-T e TI-84 Plus CE-T Python Edition, permette di riporre le calcolatrici e ricaricarne contemporaneamente fino a 10 .

Caratteristiche principali:

  • Ricarica fino a 10 calcolatrici contemporaneamente
  • Permette di riporre le calcolatrici mentre si ricaricano
  • Compatibile esclusivamente con le calcolatrici grafiche TI-84 Plus CE-T e TI-84 Plus CE-T Python Edition

Software di emulazione
TI-SmartView™ CE-T per la famiglia TI-84 Plus

Questo software completa la calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition permettendo all’insegnante di proiettare la rappresentazione dello schermo della calcolatrice a tutta la classe. È uno strumento di dimostrazione ideale per guidare la classe verso concetti di matematica e scienze.

Batteria ricaricabile TI

La calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition è dotata di una batteria ricaricabile TI. Una volta caricata, la batteria TI può durare fino a un mese.  Utilizzare il cavo USB in dotazione o un caricabatterie da 220V per caricare la calcolatrice.

Maggiori informazioni